(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งเอียง (TL)
[คุณสมบัติ]
· EPDM (สีเทาอ่อน) ไม่เกิดการลอกของสี
· EPDM (สีดำ) อาจเกิดการลอกของสีได้ โปรดทราบก่อนสั่งซื้อ
รหัสสินค้า |
---|
TL-45BB |
TL-45GG |
TL-45SG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.42 ฿ 122.35 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 139.75 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเทา | ||
฿ 127.42 ฿ 71.41 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | อื่น | ขนาด/ความกว้าง (มม.)(mm) | 17.6 | ขนาด/ความสูง (มม.)(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด/ความลึก (มม.)(mm) | 35.5 | วัสดุ | ABS | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง