1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
L Type เหล็กฉากสำหรับยึด, HYCL Series【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

L Type เหล็กฉากสำหรับยึด, HYCL Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 487.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉากสำหรับยึด ชนิด L (HYCL ซีรี่ส์)
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับติดตั้ง แผ่นวงจร หรือ เคสคอมพิวเตอร์ อื่นที่ไม่ใช่ HYC ประเภท HY เฉพาะด้าน เคสคอมพิวเตอร์
· เหล็กยึด L และ คลองเลื่อย สกรู - เฉพาะ ผลิตภัณฑ์
· วัสดุ เป็นเหล็กและการ กระบวนการเตรียมผิว เป็น ไตรวาเลนท์โครเมต ท์
·เลือกจากสองขนาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เมื่อติดตั้ง เคสคอมพิวเตอร์ หรือ แผ่นกระดาน อื่น ๆ นอกเหนือจาก เคสคอมพิวเตอร์ เฉพาะด้าน HYC ประเภท HY

รหัสสินค้า
HYCL-23
HYCL-33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานL
(มิลลิเมตร)

฿ 487.89

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10217

฿ 583.59

HEAT SINK CASE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10316

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ มุม สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต H(มิลลิเมตร) 14.1
D(มิลลิเมตร) 13.6 เสื้อ(มิลลิเมตร) 1.6 วัสดุ เหล็ก