(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผง เทอร์มินอลบล็อค ยืดหยุ่น สกรู ประกอบแล้วรวมถึง สติ๊กเกอร์ ปกและ แผ่นป้ายชื่อการชุมนุมควรจะค่อนข้างตรงไปตรงมา
[คุณสมบัติ]
·สามารถซื้อ แผง เทอร์มินอลบล็อค ยืดหยุ่น เป็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นได้เช่นเดียวกับ เทอร์มินอลบล็อค แบบ ราง
·เปิดใช้งานการประกอบโดยใช้จำนวนเสาและชุดประกอบตามจำนวนที่ต้องการและเมื่อจำเป็นขจัดความจำเป็นในการจัด สต๊อก หน่วยตามจำนวนเสา
·นอกจากนี้การ การออกแบบ ไม่ใช้ เพลา ทำให้ง่ายต่อการประกอบ (สำหรับการประกอบต้องใช้ช่าง การเชื่อมต่อสายไฟ กด)
·ชุด ผลิตภัณฑ์ ออกแบบอย่างมีเหตุผลซึ่งนำเสนอทั้งความสามารถ JIT (ทันเวลา) และความสามารถในการจ่าย
·ได้รับการรับรอง มาตรฐาน c-UL-us (รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์สายไฟ ทั้ง สนาม และโรงงาน)
·TÜVได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN / IEC
รหัสสินค้า |
---|
TEU1104 |
TEU1106 |
TEU1108 |
TEU1110 |
TEU804 |
TEU805 |
TEU806 |
TEU808 |
TEU810 |
TEU812 |
TEU814 |
TEU816 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 305.42 ฿ 173.60 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M4 | 30 | 30 | 30 | 11 | ||
฿ 362.69 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | M4 | 30 | 30 | 30 | 11 | ||
฿ 449.35 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | M4 | 30 | 30 | 30 | 11 | ||
฿ 616.65 ฿ 331.14 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 30 | 30 | 30 | 11 | ||
฿ 193.67 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | M3.5 | 20 | 20 | 20 | 8 | ||
฿ 228.87 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | M3.5 | 20 | 20 | 20 | 8 | ||
฿ 254.65 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | M3.5 | 20 | 20 | 20 | 8 | ||
฿ 329.19 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | M3.5 | 20 | 20 | 20 | 8 | ||
฿ 391.99 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M3.5 | 20 | 20 | 20 | 8 | ||
฿ 460.83 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | M3.5 | 20 | 20 | 20 | 8 | ||
฿ 598.84 ฿ 319.72 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | M3.5 | 20 | 20 | 20 | 8 | ||
฿ 592.46 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | M3.5 | 20 | 20 | 20 | 8 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | มีจำหน่าย | แผ่นป้าย (รวม) | มีจำหน่าย |
ทางเดิน | ใช้งานได้ | สเปค สกรู | สกรู-up | สี | สีดำ |
มาตรฐาน UL | ○ | มาตรฐาน UL C- UL | ○ | มาตรฐาน CE | ○ |
มาตรฐาน TÜV | ○ | JIS | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง