1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผง เทอร์มินอลบล็อค ป้องกันนิ้วกระโดดขึ้น (แบบ ราง )【20-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

แผง เทอร์มินอลบล็อค ป้องกันนิ้วกระโดดขึ้น (แบบ ราง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 845.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค ปลอดภัยอันดับแรกพร้อมโครงสร้างป้องกันนิ้ว IP20ไม่จำเป็นต้องมี ฝาครอบเทอร์มินอล ต่อผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานในต่างประเทศ

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างป้องกันนิ้วช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีชิ้นส่วนที่อยู่บน เทอร์มินอล สัมผัสเหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้น
· c-UL-us และTÜVได้รับการรับรองอนุญาตให้ใช้งานได้ทั่วโลก
·นอกจากนี้สำหรับการรับรอง UL จะได้รับการรับรองสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ สนาม ULสำหรับการรับรองTÜVนั้นเป็น ผลิตภัณฑ์ IP20 ที่ได้รับการยอมรับ
· ระดับการป้องกัน ตามมาตรฐาน IEC60529 คือ IP20
·สี ตัวเครื่อง เครื่องของ เทอร์มินอลบล็อค เป็นสีเทา
·มี เทอร์มินอลบล็อค ที่สามารถใช้กับรางเหล็กต่อสายดิน (ซีรีย์ TFE) ได้
·สี ตัวเครื่อง เครื่องเป็นสีทูโทนเขียวและเหลืองทำให้ง่ายต่อการมองเห็นจาก เทอร์มินอล มาตรฐาน

· เทอร์มินอล กระโดดใช้สำหรับ สกรู เทอร์มินอล (ไม่ใช่แบบ ล็อค แบบสัมผัส)
·นอกจาก แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบ ราง ซึ่งลูกค้าสามารถประกอบเข้ากับจำนวนเสาที่ต้องการได้อย่างอิสระแล้วยังมีแผง เทอร์มินอลบล็อค ที่ไม่ใช้ ราง (ซีรีส์ TFPM) อีกด้วย

รหัสสินค้า
TFP20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
แผ่นป้าย (รวม) ทางเดิน สี สเปค จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)

฿ 879.17

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3.52020158NAใช้งานได้สีเทาการใช้งานทั่วไป50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 ปก (อุปกรณ์เสริม) NA
สเปค สกรู จัมพ์อัพ ประเภท สเปค การป้องกันนิ้ว โครงสร้างในการป้องกัน IP20
มาตรฐาน UL มาตรฐาน UL C- UL มาตรฐาน CE
มาตรฐาน TÜV

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFP20 ในชุด แผง เทอร์มินอลบล็อค ป้องกันนิ้วกระโดดขึ้น (แบบ ราง )

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TFE20
TFP15
TFP40
TFP80
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
แผ่นป้าย (รวม) ทางเดิน สี สเปค จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)

฿ 1,206.14

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน M3.5---9.5มีจำหน่ายล้มเหลวเขียวเหลืองสำหรับสายดิน20

฿ 1,030.10

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน M31515107NAใช้งานได้สีเทาการใช้งานทั่วไป50

฿ 1,259.52

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน M440402511NAใช้งานได้สีเทาการใช้งานทั่วไป50

฿ 845.94

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน M580603014NAใช้งานได้สีเทาการใช้งานทั่วไป20