1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ PCNR-COM

เทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ PCNR-COM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 886.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รางแบบยูนิตและ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ทั่วไป
·ซีรีส์ PCN-COM

รหัสสินค้า
PCNR-COM201
PCNR-COM201N
PCNR-COM201P
PCNR-COM202
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ร่วมกัน สีป้ายชื่อ (ด้านหน้า)

฿ 886.06

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1020เครื่องวัดระดับน้ำ:+ / เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง:-ขาว

฿ 886.06

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น 10 วัน 1020เสาทั้งหมด:-สีน้ำเงิน

฿ 886.06

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1020เสาทั้งหมด:+ครีม

฿ 1,344.39

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040เครื่องวัดระดับน้ำ:+ / เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง:-ขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 การ-N พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 10 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 7.62
อุปกรณ์ที่รองรับ PLC สเปค สำหรับ หางปลา แบบกลม บันทึก ประเภท R เป็นส่วนประกอบกึ่ง มาตรฐาน กรุณา หน้าสัมผัส เราสำหรับวันที่จัดส่ง