1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (รหัสสินค้า)

ENERGISE TO HOLD

กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 467.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าจาก RS ใช้งานโดยจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปิดและหยุดจ่ายเพื่อเปิด
การใช้งานทั่วไปเช่น: กลไกเครื่องจักร, ล็อคการ์ด / ประตู และการใช้งานที่ต้องการเปิด / ปิดจากระยะไกล
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้งานร่วมกับแผ่นเพลทอาร์เมเจอร์จาก RS (มีจำหน่ายแยกต่างหาก)
รุ่น 12 และ 24 vdc มีคอนเนคเตอร์ 2 ขั้ว
รุ่น 12 และ 24 vdc มีระดับการป้องกัน IP20
รุ่น 240 vac มีคอนเนคเตอร์ Din 43650
รุ่น 240 vac มีระดับการป้องกัน IP54

รหัสสินค้า
739-3286 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 467.02

฿ 329.67

ENERGISE TO HOLD 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 25mm แรงดันไฟเลี้ยง 12 V dc แรงดูดจับ 150N
ความลึก 20 mm