(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ถึงDIN975
สเตนเลส เกรด A4 18 // 8 (ชนิด 316 S16)
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงกว่า A2 S / S
เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านอาหารการแพทย์เคมีการก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์
M12 มี พิทช์ ของ เกลียว 1.75 มม
M16 มี พิทช์ ของ เกลียว 2 มม
รหัสสินค้า |
---|
200-9942 |
200-9958 |
200-9970 |
200-9986 |
201-0071 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 481.47 ฿ 339.87 | METRIC A4 STAINLESS STEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M3 | ||
฿ 415.33 ฿ 293.18 | METRIC A4 STAINLESS STEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M4 | ||
฿ 1,746.87 ฿ 1,164.64 | METRIC A4 STAINLESS STEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M6 | ||
฿ 2,449.10 ฿ 1,632.81 | METRIC - A4 STAINLESS STEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M8 | ||
฿ 9,523.52 ฿ 6,015.06 | METRIC - A4 STAINLESS STEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | การขัดเงา | ผิวเรียบ | ความยาว | 1m |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเตนเลส | A4 316 | สไตล์ความยาวของ เกลียว | เกลียวเต็ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง