(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่ออ่อน เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีการวาง การเยื้องศูนย์ มากกว่า 5 องศาถึง มุม 90 องศาข้อต่ออ่อน เหล่านี้สร้างขึ้นโดยใช้พุ่มไม้เลื่อนที่ทนต่อการสึกหรอเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความเร็วสูงถึง 1,000 รอบต่อนาทีการทำงานที่ราบรื่นและเงียบการใช้งานที่เหมาะสมรวมถึง การเชื่อมต่อสายไฟ ของสายพานลำเลียงสายเพลาและ เพลาขับแนะนำให้ใช้ไกเตอร์และการ การหล่อลื่น อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อายุการใช้งานยาวนาน
วัสดุ | เหล็กกล้า | ความยาวรวม | 128 มม | รู | 20 มม |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด | 1,000 รอบต่อนาที | จำนวน ข้อต่อ | สอง | ประเภทฮับ | ศูนย์กลางเบื่อ |
ศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 42 มม | แรงบิด | 600 นาโนเมตร | มุม การทำงานสูงสุด | 90° |
ประเภท ข้อต่อ | ที่ราบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 790-6766 ในชุด ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา คู่พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง