1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC) ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิมาตรฐาน, ซีรีส์ IDF□D (รหัสสินค้า)

SMC DRYER

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC) ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิมาตรฐาน, ซีรีส์ IDF□D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 740.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ รายการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า

    ■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
    หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    *ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็นขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน
[คุณสมบัติ]
· เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็นที่ช่วยปกป้องอุปกรณ์นิวเมติกส์จากความชื้น
· กำจัดไอน้ำที่มาจากความชื้นในอากาศของคอมเพรสเซอร์ และป้องกันไม่ให้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ล้มเหลว
· แรงดันไฟฟ้า (IDF190D-3): สามเฟส: 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz)
· แรงดันไฟฟ้า (IDF190D-9): สามเฟส แรงดันต่างกัน (มีหม้อแปลงภายใน)
· แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ: 220 V / 380 V / 400 V / 415 V / 440 V

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น, น้ำยาทำความเย็น R407C (HFC), ชนิดอุณหภูมิลมเข้ามาตรฐาน, ซีรีส์ IDF□D

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDF□D

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDF□D

สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ IDF□D

สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ IDF□D

รายละเอียดจำเพาะรุ่น
อุณหภูมิลมเข้ามาตรฐาน
IDF190DIDF240DIDF370D
ช่วงการใช้งาน*3ของไหลที่ใช้ได้ลมอัด
อุณหภูมิลมเข้า (°C)5 ถึง 50
แรงดันลมเข้า (MPa)0.15 ถึง 0.97
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C)2 ถึง 40 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%)2 ถึง 43 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%)
*4อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ m3/minภาวะมาตรฐาน
(ANR)*1
50 Hz324354
60 Hz385065
ภาวะที่
เข้าสู่ปั๊มลม*2
50 Hz344657
60 Hz405369
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า (°C)4035
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)32
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก (°C)10
แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ (ความถี่)*5สามเฟส 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz)สามเฟส 200 V AC (50/60 Hz)
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้าอัตราการกินไฟ*6 (kW)
50/60 Hz
3 เฟส 200 V4.96.311.6
5.97.611.6
กระแสไฟฟ้าใช้งาน*6 (A)
50/60 Hz
3 เฟส 200 V19.526.136.5
20.126.436.5
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้ *7 (ความไวต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว 30 mA) (A)50
คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศระบายความร้อนด้วยน้ำ
รีฮีทเตอร์, คูลเลอร์ภาชนะรับความดัน Class 2 ของญี่ปุ่น
น้ำยาทำความเย็นR407C (HFC)
การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.)2.484.511.0
ระบายอัตโนมัติADH4000-04ADM200-042-8
ขนาดพอร์ท*8หน้าแปลน 80 (3B)หน้าแปลน 100 (4B)หน้าแปลน 150 (6B)
น้ำหนัก (กก.)4506601,100
สีเคลือบพาแนลบอดี้: สี Urban white
ฐาน: สีดำ
พาแนลควบคุม: สีฟ้าคราม
พาแนลอื่นๆ (ไม่รวมฐาน): สีขาว
เอาท์พุตปั๊มลมที่ใช้ได้ (อ้างอิง)
สำหรับชนิดสกรู (kW)
190240370

*1: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะมาตรฐาน (ANR) (20 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%)
*2: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม (32 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 75%)
*3: ช่วงการใช้งานไม่รับประกันการใช้งานที่พิกัดอัตราลมอัดที่ยอมรับได้
*4: หากสภาพการใช้งานแตกต่างจากค่าพิกัด ให้เลือกรุ่นตาม “การเลือกรุ่น” ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
*5: โปรดดู "วิธีการสั่งซื้อ" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตเมื่อเลือกแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
*6: ค่าดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิงภายใต้ภาวะพิกัดเท่านั้น และไม่ใช่ค่าที่รับประกันห้ามใช้ค่าดังกล่าวในการตั้งเทอร์มอลรีเลย์ และอื่นๆ
*7: สินค้าที่ไม่มีอุปกรณ์เสริม R จะไม่มีเบรกเกอร์ต้องสั่งซื้อเบรกเกอร์แยกต่างหาก
*8: หน้าแปลนจะเป็นมาตรฐาน JIS 10K FF

ชนิดคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (IDF370D)

คอนเดนเซอร์ชนิดเปลือกและท่อ
อัตราการไหลของน้ำระบายความร้อน*1
รหัสสินค้า
IDF190D-3-CM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธี ปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ
(℃)
ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว แรงดันไฟเลี้ยง ขนาด ปั๊มลม อากาศ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม เบรกเกอร์

฿ 468,285.60

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง)32,000 / 38,00010400.7[80] 80(3B)[80] 80(3B)สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)190 kWมีออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง รูปทรง มาตรฐาน อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน](ลิตร / นาที) มากกว่า 5,000
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IDF190D-3-CM ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC) ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิมาตรฐาน, ซีรีส์ IDF□D

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
IDF190D-3
IDF190D-3-C
IDF190D-3-CR
IDF190D-3-CW
IDF190D-3-M
IDF190D-3-MRW
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธี ปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ
(℃)
ความดันลม เต้าเสียบ
(MPa)
ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว แรงดันไฟเลี้ยง ขนาด ปั๊มลม อากาศ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม เบรกเกอร์

฿ 434,080.00

1 ชิ้น 3 วัน [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง)32,000 / 38,00010400.7[80] 80(3B)[80] 80(3B)สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)190 kWไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 462,556.00

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง)32,000 / 38,00010400.7[80] 80(3B)[80] 80(3B)สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)190 kWไม่มีมีไม่มี

฿ 483,738.40

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง)32,000 / 38,00010400.7[80] 80(3B)[80] 80(3B)สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)190 kWไม่มีมีมี

฿ 508,177.60

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค คระบายความร้อนด้วยน้ำ)32,000 / 38,00010400.7[80] 80(3B)[80] 80(3B)สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)190 kWไม่มีมีไม่มี

฿ 439,809.60

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง)32,000 / 38,00010400.7[80] 80(3B)[80] 80(3B)สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)190 kWมีออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์ไม่มีไม่มี

฿ 861,046.89

1 ชิ้น 26 วัน [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค คระบายความร้อนด้วยน้ำ)32,000 / 38,00010400.7[80] 80(3B)[80] 80(3B)สามเฟส 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)190 kWมีออโต้เดรน ชนิดมอเตอร์ไม่มีมี