(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็นขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน
[คุณสมบัติ]
· เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็นที่ช่วยปกป้องอุปกรณ์นิวเมติกส์จากความชื้น
· กำจัดไอน้ำที่มาจากความชื้นในอากาศของคอมเพรสเซอร์ และป้องกันไม่ให้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ล้มเหลว
· แรงดันไฟฟ้า (IDF190D-3): สามเฟส: 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz)
· แรงดันไฟฟ้า (IDF190D-9): สามเฟส แรงดันต่างกัน (มีหม้อแปลงภายใน)
· แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ: 220 V / 380 V / 400 V / 415 V / 440 V
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDF□D
สัญลักษณ์ JIS ของซีรีส์ IDF□D
รายละเอียดจำเพาะ | รุ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิลมเข้ามาตรฐาน | ||||||
IDF190D | IDF240D | IDF370D | ||||
ช่วงการใช้งาน*3 | ของไหลที่ใช้ได้ | ลมอัด | ||||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 5 ถึง 50 | |||||
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.15 ถึง 0.97 | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C) | 2 ถึง 40 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%) | 2 ถึง 43 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%) | ||||
*4 | อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ m3/min | ภาวะมาตรฐาน (ANR)*1 | 50 Hz | 32 | 43 | 54 |
60 Hz | 38 | 50 | 65 | |||
ภาวะที่ เข้าสู่ปั๊มลม*2 | 50 Hz | 34 | 46 | 57 | ||
60 Hz | 40 | 53 | 69 | |||
แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.7 | |||||
อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 40 | 35 | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 32 | — | ||||
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก (°C) | 10 | |||||
แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ (ความถี่)*5 | สามเฟส 200 V AC (50 Hz) / 200/220 V AC (60 Hz) | สามเฟส 200 V AC (50/60 Hz) | ||||
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า | อัตราการกินไฟ*6 (kW) 50/60 Hz | 3 เฟส 200 V | 4.9 | 6.3 | 11.6 | |
5.9 | 7.6 | 11.6 | ||||
กระแสไฟฟ้าใช้งาน*6 (A) 50/60 Hz | 3 เฟส 200 V | 19.5 | 26.1 | 36.5 | ||
20.1 | 26.4 | 36.5 | ||||
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้ *7 (ความไวต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว 30 mA) (A) | 50 | |||||
คอนเดนเซอร์ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||
รีฮีทเตอร์, คูลเลอร์ | ภาชนะรับความดัน Class 2 ของญี่ปุ่น | |||||
น้ำยาทำความเย็น | R407C (HFC) | |||||
การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.) | 2.48 | 4.5 | 11.0 | |||
ระบายอัตโนมัติ | ADH4000-04 | ADM200-042-8 | ||||
ขนาดพอร์ท*8 | หน้าแปลน 80 (3B) | หน้าแปลน 100 (4B) | หน้าแปลน 150 (6B) | |||
น้ำหนัก (กก.) | 450 | 660 | 1,100 | |||
สีเคลือบ | พาแนลบอดี้: สี Urban white ฐาน: สีดำ | พาแนลควบคุม: สีฟ้าคราม พาแนลอื่นๆ (ไม่รวมฐาน): สีขาว | ||||
เอาท์พุตปั๊มลมที่ใช้ได้ (อ้างอิง) สำหรับชนิดสกรู (kW) | 190 | 240 | 370 |
*1: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะมาตรฐาน (ANR) (20 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%)
*2: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม (32 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 75%)
*3: ช่วงการใช้งานไม่รับประกันการใช้งานที่พิกัดอัตราลมอัดที่ยอมรับได้
*4: หากสภาพการใช้งานแตกต่างจากค่าพิกัด ให้เลือกรุ่นตาม “การเลือกรุ่น” ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
*5: โปรดดู "วิธีการสั่งซื้อ" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตเมื่อเลือกแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
*6: ค่าดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิงภายใต้ภาวะพิกัดเท่านั้น และไม่ใช่ค่าที่รับประกันห้ามใช้ค่าดังกล่าวในการตั้งเทอร์มอลรีเลย์ และอื่นๆ
*7: สินค้าที่ไม่มีอุปกรณ์เสริม R จะไม่มีเบรกเกอร์ต้องสั่งซื้อเบรกเกอร์แยกต่างหาก
*8: หน้าแปลนจะเป็นมาตรฐาน JIS 10K FF
คอนเดนเซอร์ | ชนิดเปลือกและท่อ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหลของน้ำระบายความร้อน*1 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง