1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วอลูมิเนียมสุญญากาศสูงข้องอ, แบบปกติปิด, ซีลโอริง, ซีรีส์ XLF (รหัสสินค้า)

SMC PIPING MANIFOLD

วาล์วอลูมิเนียมสุญญากาศสูงข้องอ, แบบปกติปิด, ซีลโอริง, ซีรีส์ XLF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,634.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • หน้าเว็บสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองบนเว็บไซต์นี้ จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บอดี้อลูมิเนียม
· อุณหภูมิการอบสม่ำเสมอ
· น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
· การปล่อยแก๊สต่ำ
· การปนเปื้อนของโลหะหนักน้อย
· ทนต่อการกัดกร่อนจากฟลูออรีน
· เบลโลว์ถอดเปลี่ยนได้ (ชนิดเบลโลว์-ซีล)

■โปรดดูรายละเอียดของสวิตช์อัตโนมัติ D-F7NJ ดังต่อไปนี้

■โปรดดูรายละเอียดของสวิตช์อัตโนมัติ D-M9NJ ดังต่อไปนี้

รหัสสินค้า
XLF-25A-2M9BA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน ขนาดเกลียว ไฟบอกสถานะ ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต ช่วงอุณหภูมิ
(°C)
สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number จำนวน สวิตช์ วัสดุ ซีล ปริมาณการรั่วไหล
(Pa · ลบ.ม. / วินาที)
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง ตำแหน่งการเปลี่ยน ซีล ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์
(ม.)
เครื่องทำความร้อน ใช่ / ไม่ใช่

฿ 19,702.99

SMC PIPING MANIFOLD 1 ชิ้น 55 วัน KF25มีตัวแสดงสถานะด้านหน้าแปลน5 ถึง 60D-M9B สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต2 ชิ้น วาล์วเปิด/ปิดFKM 1349-80ภายใน: 1.3 × -10, ภายนอก: 1.3 × -10ภายนอก: อลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์, ภายใน: วัสดุฐานไม่มี0.5ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วสุญญากาศ ไพล็อต การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
จำนวนพอร์ต 2- วาล์ว ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก หน้าแปลน
ประเภท ซีล ซีล ยืดหยุ่น