1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์วแบบสั่งงานโดยตรง 3 พอร์ต VX31 / 32/33 Series (รหัสสินค้า)

SMC VX TYPE

โซลินอยด์วาล์วแบบสั่งงานโดยตรง 3 พอร์ต VX31 / 32/33 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 807.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· โซลินอยด์วาล์วที่สามารถใช้กับของเหลวต่าง ๆ ในการใช้งานที่หลากหลาย
· ปรับปรุงความทนทานต่อการกัดกร่อน
· ปิดสนิท: เทียบเท่ากับ IP65
· การ ก่อสร้างที่ เสียงรบกวนต่ำ
· ลดการใช้พลังงาน
· UL94V-0 สอดคล้องกับ ความทนไฟ
· ปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง

ชุดโซลินอยด์วาล์วแบบใช้งานโดยตรง 3 พอร์ตซีรี่ส์ VX31 / VX32 / VX33 สำหรับอากาศน้ำน้ำมันและไอน้ำ

สำหรับหน่วยอากาศ / หน่วยเดียว

สำหรับอากาศมี ลักษณะภายนอก (แบบไม่รั่วไหล / สุญญากาศ ขนาดกลาง) แบบหน่วยเดียว

สำหรับอากาศมี ลักษณะภายนอก (แบบไม่รั่วไหล / สุญญากาศ ขนาดกลาง) แบบหน่วยเดียว

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ

  • อุณหภูมิของ ของไหล (ไม่มีสัญลักษณ์, G): AC -10 * ถึง + 60 ° C / DC -10 * ถึง + 60 ° C
  • อุณหภูมิของ ของไหล (V / M): AC -10 * ถึง + 40 ° C / DC -10 * ถึง + 40 ° C
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: AC -20 ถึง + 60 ° C / DC -20 ถึง + 40 ° C

* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน / การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM

  • ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (ไม่เกิน 0 ถึง 1 mpa): อากาศ 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า, ไม่รั่ว, สุญญากาศ กลาง * 10 -6 pa ·m³ / วินาทีหรือน้อยกว่า
  • ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (1 mpa หรือสูงกว่า): อากาศ 2 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า, ไม่รั่ว, สุญญากาศ กลาง * 10 -6 pa ·m³ / วินาทีหรือน้อยกว่า

* ปริมาณการรั่วไหลของตัวเลือก V และ M (10 -6 pa ·m³ / วินาที) สำหรับค่าความดัน 0.1 mpa

สำหรับอากาศ / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

สำหรับอากาศ ลักษณะภายนอก (ไม่รั่ว / สุญญากาศ ปานกลาง) แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

สำหรับอากาศ ลักษณะภายนอก (ไม่รั่ว / สุญญากาศ ปานกลาง) แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ

  • อุณหภูมิของ ของไหล (ไม่มีสัญลักษณ์): AC -10 * ถึง + 60 ° C / DC -10 * ถึง + 60 ° C
  • อุณหภูมิของ ของไหล (V): AC -10 * ถึง + 40 ° C / DC -10 * ถึง + 40 ° C
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: AC -20 ถึง + 60 ° C / DC -20 ถึง + 40 ° C

* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน / การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM

  • ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (ไม่เกิน 0 ถึง 1 mpa): อากาศ 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า, ไม่รั่ว, สุญญากาศ กลาง * 10 -6 pa ·m³ / วินาทีหรือน้อยกว่า
  • ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (1 mpa หรือสูงกว่า): อากาศ 2 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า, ไม่รั่ว, สุญญากาศ กลาง * 10 -6 pa ·m³ / วินาทีหรือน้อยกว่า

* ปริมาณการรั่วไหลของตัวเลือก V (10 -6 pa ·m³ / วินาที) สำหรับค่าความดัน 0.1 mpa

สำหรับน้ำ / หน่วยเดียว

สำหรับ ลักษณะภายนอก น้ำ / ยูนิตเดียว

สำหรับ ลักษณะภายนอก น้ำ / ยูนิตเดียว

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ

  • อุณหภูมิของ ของไหล (ไม่มีสัญลักษณ์, G, H): AC 1 ถึง 60 ° C / DC 1 ถึง 40 ° c
  • อุณหภูมิของ ของไหล (E / P): AC 1 ถึง 99 ° C / DC NA
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: AC -20 ถึง + 60 ° C / DC -20 ถึง + 40 ° C

* ไม่มีการแช่แข็ง

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน / การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM, EPDM

  • ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (ไม่เกิน 0 ถึง 1 mpa): น้ำ 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (1 mpa หรือมากกว่า): น้ำ 0.2 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

สำหรับ น้ำมัน / หน่วยเดียว

สำหรับ น้ำมัน / ลักษณะภายนอก หน่วยเดียว

สำหรับ น้ำมัน / ลักษณะภายนอก หน่วยเดียว

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ

  • อุณหภูมิของ ของไหล (A / H): AC -5 * ถึง + 60 ° C / DC -5 * ถึง + 40 ° C
  • อุณหภูมิของ ของไหล (D / N): AC -5 * ถึง + 120 ° C / DC NA
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: AC -20 ถึง + 60 ° C / DC -20 ถึง + 40 ° C

* ความหนืดคิเนแมติก: 50 mm² / s หรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน / การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: FKM

  • ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (ไม่เกิน 0 ถึง 1 mpa): น้ำมัน 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (1 mpa หรือมากกว่า): น้ำมัน 0.2 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

* แสดงข้อมูลสำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น

สเปค ทั่วไปของซีรี่ส์ VX31 / VX32 / VX33

สเปค มาตรฐาน

สเปค วาล์วโครงสร้าง วาล์วก้านที่ดำเนินการโดยตรง
ทนต่อ ความดัน mpa3.0
วัสดุ ตัวเครื่องC37, SUS
วัสดุซีลNBR, FKM, EPDM, PTFE, FFKM
กรงขังกันฝุ่น, jetproof (IP65) *
สิ่งแวดล้อมสถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด
สเปค ขดลวดพิกัดแรงดันไฟฟ้าAC (Class B): มี ตัวเรียงกระแส คลื่นเต็มรูปแบบ แบบฝัง ตัว )100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 220 V AC, 230 V AC, 240 V AC, 48 V AC
AC (Class H)
DC24 V DC, 12 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาตAC (Class B): มี ตัวเรียงกระแส คลื่นเต็มรูปแบบ แบบฝัง ตัว )5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
AC (Class H)20% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
DC2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวดClass B, Class H

* ระบบไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก (GS) ได้คะแนน IP40 ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกรดการป้องกัน หน้าสัมผัส SMC อุปกรณ์รองรับท่อ

สเปค ขดลวด โซลินอยด์

สเปค DC

รุ่นอุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (W)อุณหภูมิเพิ่มขึ้น (° C) *
VX314.545
VX32745
VX3310.560

* อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 20 ° C ค่า สำหรับเมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนดไว้

สเปค AC (Class B): มี ตัวเรียงกระแส คลื่นเต็มรูปแบบ แบบฝัง ตัว )

รุ่นอุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (VA) *อุณหภูมิเพิ่มขึ้น (° C) *
VX31755
VX329.560
VX331265

* AC (Class B) ใช้วงจร ตัวเรียงกระแส ดังนั้นจึงไม่มีความผันผวนของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจนซึ่งเกิดจาก เครื่องวัดความถี่ และการไหลเข้า / การถือครอง
* อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 20 ° C ค่า สำหรับเมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนดไว้

สเปค AC (Class H)

รุ่น-เครื่องวัดความถี่ (hz)อุณหภูมิเพิ่มขึ้น (° C) *
เครื่องวัดความถี่ (hz)การไหลเข้าโฮลดิ้ง
VX3150331465
60281260
VX32506533100
60552795
VX33509450120
607941115

* อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 20 ° C ค่า สำหรับเมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนดไว้

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ / หน่วยเดียว / วัสดุ ตัวเครื่อง: C37, SUS

วาล์วปรกติปิด (NC): VX31□0/VX32□0/VX33□0
วาล์วปรกติเปิด (ไม่): VX31□2/VX32□2/VX33□2
ประเภทสามัญ (COM): VX31□4/VX32□4/VX33□4

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แหวนร้อยสาย: การ ดรออิ้งบอกขนาด G

แหวนร้อยสาย: การ ดรออิ้งบอกขนาด G

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รางน้ำ: การ ดรออิ้งบอกขนาด C

รางน้ำ: การ ดรออิ้งบอกขนาด C

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เทอร์มินอล DIN: การ ดรออิ้งบอกขนาด

เทอร์มินอล DIN: การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เทอร์มินอล: การ ดรออิ้งบอกขนาด T

เทอร์มินอล: การ ดรออิ้งบอกขนาด T

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ด้วยการ ดรออิ้งบอกขนาด สเปค เหล็กยึด

ด้วยการ ดรออิ้งบอกขนาด สเปค เหล็กยึด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิสเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
P
รายการไฟฟ้า (AC / Class B)
แหวนร้อยสายรางน้ำเทอร์มินอล DINเทอร์มินอล
NC, NO, COMJKJKJKMJKMN
VX31□□ø1.5มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø2.2มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/8304648.54165.54253.5100.54169.591.5
VX31□□ø1.5มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø2.2มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/4
VX32□□ø2.2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø4มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/4, 3/8335651.55168.55256.5103.55172.5105
VX33□□ø2.2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø4มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/4, 3/83664.55459.57160.55910659.575113
 

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิสท่อเชื่อมต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง PABCDEFH
NC, NO, COMB₁B₂
VX31□□ø1.5มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø2.2มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/822361876.5301919.527
VX31□□ø1.5มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø2.2มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/44120.5
VX32□□ø2.2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø4มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/4, 3/824422190352222.532
VX33□□ø2.2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø4มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/4, 3/82442219840222536
รุ่นรายการไฟฟ้า (DC, AC / Class H)เหล็กยึด
แหวนร้อยสายรางน้ำเทอร์มินอล DINเทอร์มินอล
NC, NO, COMJKJKJKMJKMNQRST
VX31□□19.5504042.558.54246.59242.5619317.5405075.5
VX31□□
VX32□□22.5604352.561.55249.59552.564106.521475789
VX33□□25.568.546616460.552986166.5114.521475797

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
VX3110-01-5TZ1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน
(MPa)
การใช้งาน ระดับความเป็นฉนวน มาตรฐานที่ได้มา แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายละเอียดประเภท การใช้พลังงาน
(W)
ฟังก์ชั่น รายการลวดไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน
(VA)

฿ 1,117.75

SMC VX TYPE 1 ชิ้น 55 วัน อากาศ / น้ำทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/81.5-20 ~ 40null ~ 1วัตถุ เดียวBCE24 V DCNBRไม่มีC37ไม่มีไม่มี4.5ไม่มีขั้วต่อท่อร้อยสาย มีตัวกันไฟกระชาก-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง IP IP65

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VX3110-01-5TZ1 ในชุด โซลินอยด์วาล์วแบบสั่งงานโดยตรง 3 พอร์ต VX31 / 32/33 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VX3110-01-1DR1-B
VX3110-01-1GR1
VX3110-01-1GR1-B
VX3110-01-5TZ1-B
VX3110-01-6D1
VX3110-01-6G1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน
(MPa)
การใช้งาน ระดับความเป็นฉนวน มาตรฐานที่ได้มา แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายละเอียดประเภท การใช้พลังงาน
(W)
ฟังก์ชั่น รายการลวดไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน
(VA)

฿ 996.20

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ / อากาศทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/81.5-20~ 60null ~ 1วัตถุ เดียวBCE100 V AC 50/60 HzNBRไม่มีC37มีไม่มี-ชนิดมีเร็กติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นในตัวเทอร์มินอล DIN7

฿ 807.50

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ / อากาศทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/81.5-20~ 60null ~ 1วัตถุ เดียวBCE100 V AC 50/60 HzNBRไม่มีC37ไม่มีไม่มี-ชนิดมีเร็กติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นในตัวGrommet (แหวนร้อยสาย)7

฿ 834.70

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ / อากาศทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/81.5-20~ 60null ~ 1วัตถุ เดียวBCE100 V AC 50/60 HzNBRไม่มีC37มีไม่มี-ชนิดมีเร็กติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นในตัวGrommet (แหวนร้อยสาย)7

฿ 1,144.10

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ / อากาศทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/81.5-20 ~ 40null ~ 1วัตถุ เดียวBCE24 V DCNBRไม่มีC37มีไม่มี4.5ไม่มีขั้วต่อท่อร้อยสาย มีตัวกันไฟกระชาก-

฿ 969.00

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ / อากาศทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/81.5-20 ~ 40null ~ 1วัตถุ เดียวB-12 V DCNBRไม่มีC37ไม่มีไม่มี4.5ไม่มีเทอร์มินอล DIN-

฿ 807.50

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ / อากาศทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/81.5-20 ~ 40null ~ 1วัตถุ เดียวBCE12 V DCNBRไม่มีC37ไม่มีไม่มี4.5ไม่มีGrommet (แหวนร้อยสาย)-