1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MXH Series แบบสไลด์ขนาดกะทัดรัด (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • MXH Series แบบสไลด์ขนาดกะทัดรัด
  • MXH Series แบบสไลด์ขนาดกะทัดรัด
  • MXH Series แบบสไลด์ขนาดกะทัดรัด
  • MXH Series แบบสไลด์ขนาดกะทัดรัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,192.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ชุดสไลด์ขนาดกะทัดรัดที่ให้ความแข็งเกร็งสูงด้วยลิเนียร์ไกด์แบบใหม่
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงโมเมนต์ที่ยอมรับได้
· น้ำหนักลดลงเนื่องจากการปรับปรุงชิ้นส่วนลูกสูบ

สไลด์ MXH ขนาดกะทัดรัด, คุณสมบัติ

การปรับปรุงโมเมนต์สูงสุด 2 เท่า

ใช้รางนำลิเนียร์ไกด์ใหม่ที่มีความแข็งสูงและคุณสมบัติปรับปรุงโมเมนต์อนุญาต *โมเมนต์จากการโหลดแบบคงที่ (ด้านบนเป็นการเปรียบเทียบกับสินค้าทั่วไป, MXH6)

ใช้ลิเนียร์ไกด์ใหม่ชนิดความแข็งสูง
โมเมนต์อนุญาตดีขึ้น
*โมเมนต์ของการโหลดแบบคงที่ (ด้านบนเป็นการเปรียบเทียบกับสินค้าทั่วไป, MXH6)

โมเมนต์อนุญาตสูง

พิทช์โมเมนต์ / ยอว์โมเมนต์ / โรลโมเมนต์

พิทช์โมเมนต์ / ยอว์โมเมนต์ / โรลโมเมนต์

น้ำหนักลดลงเนื่องจากลิเนียร์ไกด์ใหม่ที่มีความแข็งสูงและชิ้นส่วนลูกสูบที่ปรับปรุงใหม่

น้ำหนักลดลง 19% (⌀20-10 (ขนาดเส้นผ่านศูนยด้านใน 20 ถึง 10 มม.) ระยะ สโตรค)

น้ำหนักลดลง 19% (⌀20-10 (ขนาดเส้นผ่านศูนยด้านใน 20 ถึง 10 มม.) ระยะ สโตรค)

การติดตั้งที่รองรับการใช้งานอย่างสมบูรณ์

ขนาดภายนอก ขนาดติดตั้งชิ้นงานและขนาดการติดตั้งกระบอกสูบเหมือนกับ สินค้าทั่วไปสามารถติดตั้งได้จาก 4 ทิศทาง

ขนาดภายนอก ขนาดติดตั้งชิ้นงานและขนาดการติดตั้งกระบอกสูบเหมือนกับ สินค้าทั่วไปสามารถติดตั้งได้จาก 4 ทิศทาง

  • ชนิดที่มีการยึดติดแนวนอน (รูทะลุบอดี้)
  • ชนิดที่มีการยึดติดแนวนอน (สกรูบอดี้)
  • ชนิดที่มีการยึดในแนวตั้ง (สกรูบอดี้)
  • ชนิดที่มีการยึดในแนวตั้ง (สกรูบอดี้)

เดินท่อได้ 3 ทาง

พอร์ต OUT (2 ตำแหน่งทั้งสองด้าน)/ พอร์ต IN (2 ตำแหน่งทั้งสองด้าน)

พอร์ต OUT (2 ตำแหน่งทั้งสองด้าน)/ พอร์ต IN (2 ตำแหน่งทั้งสองด้าน)

ความแตกต่างของซีรีส์

ตารางการสมนัยความแตกต่างของซีรีส์

ตารางการสมนัยความแตกต่างของซีรีส์

ตัวอย่างการใช้งาน

รองรับกรณีที่ระยะห่างกับชิ้นงานยาว อื่นๆ

รองรับกรณีที่ระยะห่างกับชิ้นงานยาว อื่นๆ

สเปค

แสดงสัญลักษณ์, ยางกันกระแทก

สัญลักษณ์ที่แสดง
ยางกันกระแทก

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)6101620
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
วิธีการใช้งานแบบทำงานสองจังหวะ
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM5 × 0.8
ความดันในการทำงานต่ำสุด0.15 MPa0.06 MPa0.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน1.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 70°C (แต่จะไม่แข็ง)
มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง 60 °C (แต่จะไม่แข็ง)
ความเร็วในการทำงานของลูกสูบ50 ถึง 500 มม. / วินาที
ระดับพลังงานจลน์ที่ยอมรับได้ J0.01250.0250.050.1
การหล่อลื่นชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
หมอนยางกันกระแทกทั้งสองด้าน
ความต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่0 ถึง +1.0
 
รหัสสินค้า
MXH6-10Z
MXH6-15Z
MXH6-30Z
MXH10-10Z
MXH10-20Z
MXH10-40Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
สเปค กำหนดเองทำ

฿ 4,192.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104261539500.15 ถึง 0.7

฿ 4,276.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 155261539500.15 ถึง 0.7

฿ 4,527.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 306261539500.15 ถึง 0.7

฿ 4,820.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1049101947500.06 ถึง 0.7

฿ 5,072.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2059101947500.06 ถึง 0.7

฿ 5,575.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 40791019471000.06 ถึง 0.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ฮาร์ดอะโนไดซ์ ประเภท ไกด์ ประเภท ลิเนียร์ไกด์ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สกรู M
รอง ยางกันกระแทกทั้งสองด้าน