(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดันไฟฟ้า-นิวเมติก ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ITV0000 ช่วยประหยัดพื้นที่และลดน้ำหนักสำหรับการใช้งานแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบติดตั้งบนรางปีกนก DIN Rail ช่วยให้คุณเพิ่มหรือนำสถานีออกได้อย่างง่ายดาย
· ขนาดกะทัดรัด (15 มม.) และน้ำหนักเบา (100 กรัม)
· มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อให้เลือก 2 แบบ: แบบตรงและแบบข้องอ
· ข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัชในตัว
· พร้อมไฟ LED แสดงข้อผิดพลาด
· มีตัวยึด 2 แบบ: ตัวยึดแบบแบนและขายึดรูปตัว L
· การปกป้องกล่องหุ้มเทียบเท่า IP65
· ความเป็นเชิงเส้น: ภายใน± 1% (ช่วงเต็ม)
รูปภาพสินค้าของตัวปรับความดันไฟฟ้า-นิวเมติก ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ITV0000
รุ่น | ITV001□ | ITV003□ | ITV005□ | |
---|---|---|---|---|
ความดันจ่ายขั้นต่ำ | ความดันที่ตั้งค่าไว้ +0.1 MPa | |||
ความดันจ่ายสูงสุด | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้ | 0.001 ถึง 0.1 MPa | 0.001 ถึง 0.5 MPa | 0.001 ถึง 0.9 MPa | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC ± 10%, 12 ถึง 15 V DC | ||
การกินกระแสไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลายชนิดแรงดันไฟฟ้า 24 V DC ชนิด: 0.12 A หรือน้อยกว่า พาวเวอร์ซัพพลายชนิดแรงดันไฟฟ้า 12 ถึง 15 V DC ชนิด: 0.18 A หรือน้อยกว่า | |||
สัญญาณอินพุต | ประเภทแรงดันไฟฟ้า | 0 ถึง 5 V DC, 0 ถึง 10 V DC | ||
ประเภทกระแสไฟฟ้า | 4 ถึง 20 mA DC, 0 ถึง 20 mA DC (ประเภทซิงค์) | |||
ความต้านทานรวมของวงจรอินพุต | ประเภทแรงดันไฟฟ้า | ประมาณ 10 k Ω | ||
ประเภทกระแสไฟฟ้า | ประมาณ 250 Ω | |||
สัญญาณเอาท์พุตหมายเหตุ 4) | เอาท์พุตอนาล็อก | 1 ถึง 5 V DC (ความต้านทานรวมของวงจรโหลดไฟฟ้า: ประมาณ 1 kΩ) ความแม่นยำเอาท์พุต: ภายใน ±6% (F.S.) | ||
ความเป็นเชิงเส้น | ภายใน ±1% (F.S.) | |||
ฮิสเทอรีซิส | ภายใน 0.5% (F.S.) | |||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±0.5% FS หรือน้อยกว่า | |||
ความไวแสง | 0.2% FS หรือน้อยกว่า | |||
ลักษณะอุณหภูมิ | ภายใน ±0.12% (FS)/°C | |||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 50 ° C (ไม่มีการควบแน่น) | |||
กรงขัง | เทียบเท่ากับ IP65* | |||
ประเภทการเชื่อมต่อ | ข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัชในตัว | |||
ขนาดการเชื่อมต่อ | สำหรับยูนิตเดี่ยว | ขนาดเมตริก | (1), (2), (3): ⌀4 | |
ขนาดนิ้ว | (1), (2), (3): ⌀5/32" | |||
แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ขนาดเมตริก | (1), (3): ⌀6, (2): ⌀4 | ||
ขนาดนิ้ว | (1), (3): ⌀1/4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 มม.), (2): ⌀5/32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 มม.)" | |||
น้ำหนักหมายเหตุ1) | 100 กรัมหรือน้อยกว่า (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) |
ชุดประกอบตัวยึดแบบเรียบ (มีสกรูยึด 2 ตัว) P39800022
ชุดตัวยึด L (มีสกรูยึด 2 ตัว) P39800023; แรงบิดขันแน่นเมื่อประกอบคือ 0.3 N·m
สายเคเบิลพร้อมขั้วต่อแบบตรง M8-4DSX3MG4
สายเคเบิลพร้อมขั้วต่อแบบข้องอ P398000-501-2
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | รูปทรง | สภาพแวดล้อมใช้งาน | กลไก ไอเสีย | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | สัญญาณอินพุต/ สัญญาณสื่อสาร | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | จำนวนวงจร | สเปค | ในขนาด สายยาง ด้านข้าง / ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ขนาด สายยาง ด้านข้าง / ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันไฟเลี้ยง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ สายไฟ | ช่วง ความดัน | สถานี รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,016.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 2 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 2 | ||
฿ 1,036.15 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 2 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 3 | ||
฿ 1,056.55 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 2 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,076.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 2 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 5 | ||
฿ 1,096.50 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 2 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 6 | ||
฿ 1,116.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 2 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 7 | ||
฿ 1,136.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 2 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 8 | ||
฿ 1,176.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 2 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 10 | ||
฿ 1,016.60 | SMC IITV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 2 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP:ø 1/4 | OUT:ø 1/4 | - | - | - | 2 | ||
฿ 1,036.15 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 3 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 3 | ||
฿ 1,056.55 | SMC IITV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 3 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,076.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 3 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 5 | ||
฿ 1,096.50 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 3 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 6 | ||
฿ 1,116.05 | SMC IITV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 3 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 7 | ||
฿ 1,176.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 3 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 10 | ||
฿ 1,036.15 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 3 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP:ø 1/4 | OUT:ø 1/4 | - | - | - | 3 | ||
฿ 2,035.73 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 3 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP:ø 1/4 | OUT:ø 1/4 | - | - | - | 5 | ||
฿ 1,056.55 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 4 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,076.10 | SMC IITV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 4 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 5 | ||
฿ 1,096.50 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 4 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 6 | ||
฿ 1,116.05 | SMC IITV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 4 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 7 | ||
฿ 1,136.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 4 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 8 | ||
฿ 1,156.00 | SMC IITV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 4 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 9 | ||
฿ 1,176.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 4 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 10 | ||
฿ 1,056.55 | SMC IITV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 4 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP:ø 1/4 | OUT:ø 1/4 | - | - | - | 4 | ||
฿ 1,076.10 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 5 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 5 | ||
฿ 1,096.50 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 5 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 6 | ||
฿ 1,116.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 5 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 7 | ||
฿ 1,136.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 5 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 8 | ||
฿ 1,076.10 | SMC IITV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 5 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP:ø 1/4 | OUT:ø 1/4 | - | - | - | 5 | ||
฿ 1,096.50 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 6 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 6 | ||
฿ 1,116.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 6 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 7 | ||
฿ 1,136.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 6 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 8 | ||
฿ 1,176.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 6 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 10 | ||
฿ 1,096.50 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 6 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP:ø 1/4 | OUT:ø 1/4 | - | - | - | 6 | ||
฿ 1,116.05 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 7 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 7 | ||
฿ 1,136.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 7 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 8 | ||
฿ 1,156.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 7 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 9 | ||
฿ 1,116.05 | SMC IITV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 7 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP:ø 1/4 | OUT:ø 1/4 | - | - | - | 7 | ||
฿ 2,161.51 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 7 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP:ø 1/4 | OUT:ø 1/4 | - | - | - | 9 | ||
฿ 1,136.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 8 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 8 | ||
฿ 1,156.00 | SMC IITV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 8 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 9 | ||
฿ 1,176.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 8 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 10 | ||
฿ 1,136.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 8 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP:ø 1/4 | OUT:ø 1/4 | - | - | - | 8 | ||
฿ 2,237.13 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 8 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP:ø 1/4 | OUT:ø 1/4 | - | - | - | 10 | ||
฿ 1,156.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 9 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 9 | ||
฿ 1,176.40 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | 1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 9 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 10 | ||
฿ 1,156.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 9 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP:ø 1/4 | OUT:ø 1/4 | - | - | - | 9 | ||
฿ 1,176.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 10 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 6 | - | - | - | 10 | ||
฿ 1,176.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [ไม่มี] ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | 10 สถานี | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP:ø 1/4 | OUT:ø 1/4 | - | - | - | 10 | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,477.85 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ขายึดแบบ L | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,477.85 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ขายึดแบบ L | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ขายึดแบบ L | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,916.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,916.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 4 / EXH: ø 6 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,418.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 4 / EXH: ø 6 | 24 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,916.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 4 / EXH: ø 6 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,418.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,916.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 5/32 | EXH: ø 5/32 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,477.85 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 5/32 | EXH: ø 5/32 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 5/32 | EXH: ø 5/32 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ขายึดแบบ L | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 5/32 | EXH: ø 5/32 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,477.85 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ขายึดแบบ L | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 5/32 | EXH: ø 5/32 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ขายึดแบบ L | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 5/32 | EXH: ø 5/32 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,916.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 5/32 | EXH: ø 5/32 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,916.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 1/4 | EXH: ø 1/4 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,418.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 1/4 | EXH: ø 1/4 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,916.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ1/4 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 1/4 | EXH: ø 1/4 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,418.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 5/32 | EXH: ø 5/32 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,916.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC4-20mA] กระแสไฟฟ้า DC4 ถึง 20 mA (ชนิดอ่างล้างจาน) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 5/32 | EXH: ø 5/32 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-20mA] ชนิด กระแสไฟฟ้า DC0 ถึง 20 mA (ชนิดอ่าง) | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,477.85 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-20mA] ชนิด กระแสไฟฟ้า DC0 ถึง 20 mA (ชนิดอ่าง) | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-20mA] ชนิด กระแสไฟฟ้า DC0 ถึง 20 mA (ชนิดอ่าง) | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-20mA] ชนิด กระแสไฟฟ้า DC0 ถึง 20 mA (ชนิดอ่าง) | ขายึดแบบ L | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-20mA] ชนิด กระแสไฟฟ้า DC0 ถึง 20 mA (ชนิดอ่าง) | ขายึดแบบ L | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,916.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-20mA] ชนิด กระแสไฟฟ้า DC0 ถึง 20 mA (ชนิดอ่าง) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,916.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-20mA] ชนิด กระแสไฟฟ้า DC0 ถึง 20 mA (ชนิดอ่าง) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 4 / EXH: ø 6 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,418.35 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-20mA] ชนิด กระแสไฟฟ้า DC0 ถึง 20 mA (ชนิดอ่าง) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | EXH:ø 6$OUT:ø 4 | 24 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,916.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ6 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-20mA] ชนิด กระแสไฟฟ้า DC0 ถึง 20 mA (ชนิดอ่าง) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | SUP: ø 6 | OUT: ø 4 / EXH: ø 6 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,418.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-20mA] ชนิด กระแสไฟฟ้า DC0 ถึง 20 mA (ชนิดอ่าง) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,916.45 | SMC ITV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-20mA] ชนิด กระแสไฟฟ้า DC0 ถึง 20 mA (ชนิดอ่าง) | ไม่มี | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [One-Touch] One-Touch (นิ้ว) | φ5/32 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-20mA] ชนิด กระแสไฟฟ้า DC0 ถึง 20 mA (ชนิดอ่าง) | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 5/32 | EXH: ø 5/32 / OUT: ø 5/32 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-5V] แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าชนิด DC 0 ถึง 5 V | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,477.85 | SMC ITV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-5V] แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าชนิด DC 0 ถึง 5 V | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-5V] แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าชนิด DC 0 ถึง 5 V | ตัวยึดแบบแบน | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบตรง 3 ม. | 0.1 MPa | - | ||
฿ 6,976.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | Electropneumatic | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] การมี | ไม่ | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [One-Touch] One-Touch (มม.) | φ4 | [ไม่มี] ไม่ | [DC0-5V] แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าชนิด DC 0 ถึง 5 V | ขายึดแบบ L | 0.001 ถึง 0.1 MPa | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | SUP: ø 4 | EXH: ø 4 / OUT: ø 4 | 24 V DC | แบบข้องอ 2 ม. | 0.1 MPa | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง