1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเลื่อน / MXQ Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

แผ่นเลื่อน / MXQ Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,712.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· รวมชิ้นส่วนรางไกด์และโต๊ะวางชิ้นงาน
· ลิเนียร์ไกด์แบบหมุนเวียนสำหรับความแข็งเกร็งและความแม่นยำสูง
· แผ่นเลื่อนสำหรับการประกอบงานละเอียด
· นอกจากนี้ยังมีประเภทสมมาตรเป็นรุ่นมาตรฐาน
·ร่องติด สวิตช์อัตโนมัติ มีไว้เพื่อความปลอดภัย
·ตัวเลือกที่หลากหลาย
· ปรับปรุงความต้านทานโหลด
·ปรับปรุงการติดตั้ง ความสามารถในการทวนซ้ำ ของชิ้นงานและร่างกาย
· ชิ้นส่วนแผ่นเพลทเสริมแรง

รหัสสินค้า
MXQ6-20AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
สิ่งแวดล้อม ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ประเภท ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ตัวเลือก ฟังก์ชั่น สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค กำหนดเองทำ ผลิตตามสั่ง

฿ 8,524.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 20[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม0.05 ถึง 0.80.6526วัตถุประสงค์ทั่วไป2720-30รุ่นมาตรฐานสกรู Mสต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้ามาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ประเภท ไกด์ ประเภท ลิเนียร์ไกด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXQ6-20AS ในชุด แผ่นเลื่อน / MXQ Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MXQ12-10C
MXQ12-10CSR
MXQ12-20
MXQ6-20AT-M9BL
MXQ6-20C
MXQ6-20CS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
สิ่งแวดล้อม ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ประเภท ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ตัวเลือก ฟังก์ชั่น สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค กำหนดเองทำ ผลิตตามสั่ง

฿ 10,734.40

1 ชิ้น 3 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม1 ถึง 4.926712วัตถุประสงค์ทั่วไป3930-30รุ่นมาตรฐานสกรู Mตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่มาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 12,223.20

1 ชิ้น 55 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม1 ถึง 4.926712วัตถุประสงค์ทั่วไป3930-30รุ่นมาตรฐานสกรู Mสต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้าพร้อม ล็อค ท้ายแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 9,020.80

1 ชิ้น 3 วัน 20[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม1 ถึง 4.926712วัตถุประสงค์ทั่วไป3930-30รุ่นมาตรฐานสกรู Mไม่มี ก้านปรับระดับมาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 10,193.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20[สเตนเลส] สเตนเลส0.05 ถึง 0.80.6526วัตถุประสงค์ทั่วไป27200.15 ถึง 0.730รุ่นมาตรฐานสกรู Mสต๊อปเปอร์ ยาง ปลายด้านหลังมาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวM9B3ไม่มี-ไม่มี

฿ 9,336.80

1 ชิ้น 3 วัน 20[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม0.05 ถึง 0.80.6526วัตถุประสงค์ทั่วไป2720-30รุ่นมาตรฐานสกรู Mตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่มาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 8,524.80

1 ชิ้น 3 วัน 20[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม0.05 ถึง 0.80.6526วัตถุประสงค์ทั่วไป2720-30รุ่นมาตรฐานสกรู Mสต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้ามาตรฐานแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี-ไม่มี0.15 ถึง 0.7ไม่มี