(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· รวมชิ้นส่วนรางไกด์และโต๊ะวางชิ้นงาน
· ลิเนียร์ไกด์แบบหมุนเวียนสำหรับความแข็งเกร็งและความแม่นยำสูง
· แผ่นเลื่อนสำหรับการประกอบงานละเอียด
· นอกจากนี้ยังมีประเภทสมมาตรเป็นรุ่นมาตรฐาน
·ร่องติด สวิตช์อัตโนมัติ มีไว้เพื่อความปลอดภัย
·ตัวเลือกที่หลากหลาย
· ปรับปรุงความต้านทานโหลด
·ปรับปรุงการติดตั้ง ความสามารถในการทวนซ้ำ ของชิ้นงานและร่างกาย
· ชิ้นส่วนแผ่นเพลทเสริมแรง
รหัสสินค้า |
---|
MXQ6-20C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | สิ่งแวดล้อม | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ประเภท | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ตัวเลือก ฟังก์ชั่น | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สเปค กำหนดเองทำ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,336.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ประเภท ไกด์ | ประเภท ลิเนียร์ไกด์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXQ6-20C ในชุด แผ่นเลื่อน / MXQ Series
รหัสสินค้า |
---|
MXQ12-10C |
MXQ12-10CSR |
MXQ12-20 |
MXQ6-20CS |
MXQ6-30AS |
MXQ6-30CS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | สิ่งแวดล้อม | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ประเภท | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ตัวเลือก ฟังก์ชั่น | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สเปค กำหนดเองทำ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,734.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 67 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 12,223.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 67 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | พร้อม ล็อค ท้าย | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,020.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 67 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 8,524.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,291.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 35 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,291.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | 0.15 ถึง 0.7 | 35 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | - | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง