(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· รวมชิ้นส่วนรางไกด์และโต๊ะวางชิ้นงาน
· ลิเนียร์ไกด์แบบหมุนเวียนสำหรับความแข็งเกร็งและความแม่นยำสูง
· แผ่นเลื่อนสำหรับการประกอบงานละเอียด
· นอกจากนี้ยังมีประเภทสมมาตรเป็นรุ่นมาตรฐาน
·ร่องติด สวิตช์อัตโนมัติ มีไว้เพื่อความปลอดภัย
·ตัวเลือกที่หลากหลาย
· ปรับปรุงความต้านทานโหลด
·ปรับปรุงการติดตั้ง ความสามารถในการทวนซ้ำ ของชิ้นงานและร่างกาย
· ชิ้นส่วนแผ่นเพลทเสริมแรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | สิ่งแวดล้อม | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ประเภท | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ตัวเลือก ฟังก์ชั่น | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สเปค กำหนดเองทำ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,569.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 25 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 7,757.60 ฿ 7,272.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 25 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 8,524.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,336.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 8,524.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,291.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 35 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 10,960.00 ฿ 10,275.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 80 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 40 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต็อปเปอร์ ยาง ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 11,772.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 90 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 45 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต็อปเปอร์ ยาง ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 10,960.00 ฿ 10,275.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 90 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 45 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,426.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | สต็อปเปอร์ ยาง ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 8,615.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 0.05 ถึง 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 27 | 20 | - | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,652.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 46 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 25 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต็อปเปอร์ ยาง ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,652.00 ฿ 9,048.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 46 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 25 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 8,795.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 84 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 25 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,652.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 56 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 8,795.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 56 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,607.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 70 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 35 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 10,464.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 70 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 35 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 10,419.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 84 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 40 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 10,373.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 109 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 55 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 14,388.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 109 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 55 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | โช้คปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 16,417.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 135 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 65 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | โช้คปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 8,051.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 46 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 25 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 8,908.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 46 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 25 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | สต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 8,908.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 84 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 8,863.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 70 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 35 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,720.00 ฿ 9,112.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 84 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 35 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 12,200.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 1 | 109 | 8 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 23 | - | 55 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | สต็อปเปอร์ ยาง ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,877.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 67 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 10,734.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 67 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 12,223.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 67 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | พร้อม ล็อค ท้าย | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,020.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 67 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 10,734.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 67 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต็อปเปอร์ ยาง ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,877.60 ฿ 9,260.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 67 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 11,005.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 67 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัวดูดซับไปข้างหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,020.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 77 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 35 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 10,734.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 77 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 35 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต็อปเปอร์ ยาง ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,877.60 ฿ 9,260.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 77 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 35 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,832.80 ฿ 9,218.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 94 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 40 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 10,689.60 ฿ 10,021.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 94 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 40 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 13,035.20 ฿ 12,220.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 94 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 40 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | พร้อม ล็อค ท้าย | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 14,974.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 104 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 45 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัวดูดซับไปข้างหน้า | พร้อม ล็อค ท้าย | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 18,718.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 173 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 75 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | โช้คปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,990.40 ฿ 9,366.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 67 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | สต๊อปเปอร์ ยาง ปลายด้านหลัง | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,990.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 67 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 30 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | สต๊อปเปอร์ โลหะไปข้างหน้า | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,133.60 ฿ 8,562.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 77 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 35 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 10,847.20 ฿ 10,169.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 2 | 77 | 12 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 39 | 30 | - | 35 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | สต็อปเปอร์ ยาง ปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 11,005.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 4 | 78 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 49 | 37 | - | 35 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,291.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 4 | 78 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 49 | 37 | - | 35 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 13,215.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 4 | 78 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 49 | 37 | - | 35 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | โช้คปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 11,005.60 ฿ 10,317.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 4 | 78 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 49 | 37 | - | 35 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัว สต็อปเปอร์ โลหะแบบปลายคู่ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 10,103.20 ฿ 9,471.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 4 | 98 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 49 | 37 | - | 45 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 10,915.20 ฿ 10,233.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 4 | 114 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 49 | 37 | - | 50 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 14,974.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 4 | 189 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 49 | 37 | - | 80 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 17,004.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 125 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 4 | 214 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 49 | 37 | - | 95 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 9,426.40 ฿ 8,837.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 1 ถึง 4.9 | 4 | 78 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 49 | 37 | - | 35 | รูปทรง สมมาตร | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 15,696.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 75 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 5 ถึง 9.2 | 9 | 166 | 25 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 74 | 55 | - | 70 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | ไม่มี | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ประเภท ไกด์ | ประเภท ลิเนียร์ไกด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง