(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ในส่วนพับสำหรับกล่องขนาดเล็ก, ในโมเดลพลาสติก, ในของเล่น, และการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย
* ข้อควรระวัง *
· ห้ามใช้สินค้ากับโหลดที่สูงเกินไป
· ห้ามใช้สินค้านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
· ห้ามใช้สินค้านี้หากสินค้าแตกหักหรือเสียรูปทรง
รหัสสินค้า |
---|
SR-2041 |
SR-2042 |
SR-2043 |
SR-2044 |
SR-2045 |
SR-2046 |
SR-2116 |
SR-2117 |
SR-761 |
SR-762 |
SR-764 |
SR-765 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม ฟรีθ | วัสดุ | ID ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.42 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 180 °ขดลวด | เหล็กกล้า | ø12.5 | 2 | ||
฿ 95.58 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 180 °ขดลวด | เหล็กกล้า | ø17 | 2 | ||
฿ 130.00 | SPRING | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | ม้วน ขดลวด ลวดด้านขวา 90 ° | เหล็กกล้า | ø12.5 | 2 | ||
฿ 87.97 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 180 °ขดลวด | เหล็กกล้า | Ø18 | 2 | ||
฿ 95.27 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 180 °ขดลวด | เหล็กกล้า | Ø18 | 2 | ||
฿ 94.00 | SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ม้วน ขดลวด ลวดด้านขวา 90 ° | เหล็กกล้า | ø22 | 2 | ||
฿ 84.33 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 90 °ขดลวด | สเตนเลส | Ø8 | 0.9 | ||
฿ 84.17 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 90 °ขดลวด | สเตนเลส | ø7.5 | 0.9 | ||
฿ 50.92 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 90 °ขดลวด | สเตนเลส | ø6.2 | 0.6 | ||
฿ 51.07 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 90 °ขดลวด | สเตนเลส | ø4.9 | 1 | ||
฿ 51.07 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 90 °ขดลวด | เหล็กกล้า | Ø7 | 0.9 | ||
฿ 50.92 | SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ม้วน ขดลวด ลวดด้านขวา 90 ° | เหล็กกล้า | Ø6 | 0.6 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง