(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
●การเก็บรักษา โต๊ะวางชิ้นงาน การ การวางตำแหน่ง ต่อต้านการพูดพล่อย
●ประเภท วาล์วปรกติปิด
เมื่อมีการจ่ายอากาศ:เปิด แคลมป์ยึด
เมื่อปล่อยอากาศ:แคลมป์ยึด ราง ลิเนียร์ไกด์เวย์ โดยใช้แรง สปริง
●ผลิตภัณฑ์ที่มี ความดัน เปิดต่ำสุด 0.3 MPA และ 0.4 MPA ได้มาตรฐาน
●การออกแบบ กะทัดรัด
●สามารถใช้สำหรับเพลา แบบเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
MKS-2001-A |
MKS-2501-A |
MKS-3001-A |
MKS-3501-A-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | แรงดูดจับ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49,808.33 | CLAMPING ELEMENTS | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 20 | 600 / 1,300 | ||
฿ 51,133.33 | NBK CLAMPING ELEMENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | 750 / 1,400 | ||
฿ 56,858.33 | CLAMPING ELEMENTS | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 30 | 1,050 / 2,600 | ||
฿ 65,675.00 | CLAMPING ELEMENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 35 | 1,100 / 1,900 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไกด์ R | วัสดุ ตัวเครื่อง | เทียบเท่า SCr415 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | ความดันลม วาล์วปรกติปิด | อุณหภูมิใช้งาน | 0 ° C ถึง 70 ° C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง