1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์การไหลดิจิตอลสำหรับอากาศ PF2A Series (รหัสสินค้า)

FLOW SWITCH

สวิตช์การไหลดิจิตอลสำหรับอากาศ PF2A Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 856.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงตัวอย่าง และบาง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถตั้งค่าและตรวจจับ อัตราการไหล แบบดิจิตอลได้
·มีให้เลือก 2 แบบ: ประเภทการแสดงผล แบบรวม และแบบแยกส่วน
· รองรับ เอาต์พุต สวิตช์ ทซ์, เอาต์พุต พัลส์ใน แบบรวม และ เอาต์พุต อนาล็อก
· สามารถเปลี่ยน อัตราการไหล การ อัตราการไหล แบบรวม การได้
· สามารถ คลองเลื่อย อัตราการไหลอิสระได้ 2 แบบ
· โครงสร้างในการป้องกัน ป้องกัน IP65

สเปค ของ Digital flow สวิตช์ สำหรับ air PF2A series

ลักษณะภายนอก ของซีรีย์ PF2A7 (ประเภทจอแสดงผล แบบรวม)

ลักษณะภายนอก ของซีรีย์ PF2A7 (ประเภทจอแสดงผล แบบรวม)

ลักษณะภายนอก ของซีรีย์ PF2A5 (ประเภทรีโมท / ส่วน เซนเซอร์)

ลักษณะภายนอก ของซีรีย์ PF2A5 (ประเภทรีโมท / ส่วน เซนเซอร์)

สเปค ของ PF2A7

รุ่นPF2A710PF2A750PF2A711PF2A721PF2A751
ของไหล วัดได้อากาศ, ไนโตรเจน
ช่วงการวัด อัตราการไหล0.5 ถึง 10.5 ลิตร/นาที2.5 ถึง 52.5 ลิตร/นาที5 ถึง 105 ลิตร/นาที10 ถึง 210 ลิตร/นาที25 ถึง 525 ลิตร/นาที
คลองเลื่อย ช่วง อัตราการไหล0.5 ถึง 10.5 ลิตร/นาที2.5 ถึง 52.5 ลิตร/นาที5 ถึง 105 ลิตร/นาที10 ถึง 210 ลิตร/นาที25 ถึง 525 ลิตร/นาที
ช่วงการไหลสูงสุด1 ถึง 10 ลิตร/นาที5 ถึง 50 ลิตร/นาที10 ถึง 100 ลิตร/นาที20 ถึง 200 ลิตร/นาที50 ถึง 500 ลิตร/นาที
การตั้งค่าหน่วยขั้นต่ำ0.1 ลิตร/นาที0.5 ลิตร/นาที1 ลิตร/นาที2 ลิตร/นาที5 ลิตร/นาที
ค่า การแลกเปลี่ยน อัตราการไหล พัลส์สะสม (ความกว้างของลูกคลื่น: 50 ms)0.1 L / ชีพจร0.5 ลิตร / ชีพจร1 L / ชีพจร2 ลิตร/ชีพจร5 L / ชีพจร
หน่วยแสดงผล *1, 2)อัตราการไหล ทันทีลิตร/นาที, CFM × 10⁻²ลิตร/นาที, CFM x 10⁻¹
อัตราการไหล สะสมL, ft³ × 10⁻¹
อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน0 ถึง 50°C
ความแม่นยำ *3)±5% F.S.
ความสามารถในการทวนซ้ำ±1% F.S.±2% F.S.
ลักษณะอุณหภูมิ±3% F.S. (15 ถึง 35°C, อ้างอิง 25°C), ±5% FS (0 ถึง 50°C, อ้างอิง 25°C)
การใช้กระแสไฟฟ้า150 mA หรือน้อยกว่า160 mA หรือน้อยกว่า170 mA หรือน้อยกว่า
น้ำหนัก *4)250 g290 g
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G)1/8, 1/43/81/2
ประเภทการตรวจจับประเภทความร้อน
ไฟแสดงสถานะLED 7 ส่วน 3 หลัก
ช่วง ความดัน ใช้งาน-50 kPa ถึง 0.5 MPa-50 kPa ถึง 0.75 MPa
ทนต่อ ความดัน1.0 MPa
ช่วง อัตราการไหล สะสม *5)0 ถึง 999,999 L
สเปค เอาต์พุต *6)สวิตช์ เอาต์พุตNPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์: กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 80 มิลลิแอมป์,แรงดันไฟฟ้าภายในลดลง: 1 V หรือต่ำกว่า (ด้วย กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า 80 mA),แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้: 30 V,2 เอาต์พุต
PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 80 มิลลิแอมป์,แรงดันไฟตกภายใน: 1.5 V หรือน้อยกว่า (ด้วย กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า 80 mA),2 เอาต์พุต
เอาต์พุต พัลส์สะสมNPN หรือ PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ (เหมือนกับ เอาต์พุต สวิตช์)
ไฟแสดงสถานะสว่างขึ้นเมื่อเปิด เอาต์พุต,OUT1: สีเขียว,OUT2: สีแดง
เวลาตอบสนอง1 วินาทีหรือน้อยกว่า
ฮิสเทอรีซิสโหมด ฮิสเทอรีซิส: ตัวแปร (สามารถ คลองเลื่อย ได้จาก 0) โหมด วงจรเปรียบเทียบ หน้าต่าง *7): คงที่ (3 หลัก)
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V AC ± 10%
สิ่งแวดล้อมตู้ป้องกันIP65
ช่วงอุณหภูมิใช้งานระหว่างการดำเนินการ: 0 ถึง 50°C,ระหว่างการเก็บรักษา: -25 ถึง 85 ° c (แต่ไม่มีการแช่แข็งหรือการควบแน่น)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC สำหรับ 1 ขั้นต่ำระหว่างเทอร์มินัลและตัว ตัวเสื้อ
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า50 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC วัดโดย เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) ระหว่างขั้วและตัว ตัวเสื้อ
การรับรองมาตรฐาน ฯลฯCE

*1) สำหรับโฟลว์ สวิตช์ ดิจิตอลที่มี ฟังก์ชั่น สลับยูนิต (สำหรับประเภทที่ไม่มี ฟังก์ชั่น สลับยูนิต ยูนิต SI ยึดอยู่กับที่ [L/minute หรือ L, m³, m³ × 10³] จะถูก คลองเลื่อย)
*2) การ แสดง อัตราการไหล สามารถสลับระหว่างสภาวะพื้นฐานที่ 0°C และ 101.3 kPa และสภาวะพื้นฐาน (ANR) ที่ 20°C, 101.3 kPa และ 65% RH
*3) ควรจัดส่วน แบบตรง ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก 8 เท่าขึ้นไปกับ ท่อเหล็ก ที่ด้าน IN ของ ผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้น ความแม่นยำ อาจผันผวน ±5% FS หรือมากกว่า
*4) ไม่รวม สายนำไฟฟ้า
*5) ค่า อัตราการไหล สะสมจะถูกรีเซ็ตเมื่อปิด พาวเวอร์ซัพพลาย
*6) สามารถเลือกเอาต์พุตสวิตช์และเอาต์พุตพัลส์สะสมระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น
*7) โหมด วงจรเปรียบเทียบ หน้าต่าง: เนื่องจากฮิสเทรีซิส (H) จะสูงถึง 3 หลัก แยก P_1, P_2 หรือ n_1, ฮิสเทอรีซิส ออกเป็น 7 หลักขึ้นไป (ใน เคส ของ OUT2 n_1 และ n_2 จะกลายเป็น n_3 และ n_4 และ P_1 และ P_2 จะกลายเป็น P_3 และ P_4)
*8) สวิตช์ การไหลทั้งหมดสอดคล้องกับ เครื่องหมาย CE
*9) สำหรับ มาตรฐาน อุปกรณ์สายไฟ และ เกลียว โปรดดูคู่มือการใช้งาน
*10) แม้ในการพยายามปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาจมีรอยขีดข่วนเล็ก ๆ รอยเปื้อนหรือความแตกต่างของสีและความสว่างของจอแสดงผล ฯลฯ ซึ่งไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้อง

สเปค ของ PF2A5

รุ่นPF2A510PF2A550PF2A511PF2A521PF2A551
ของไหล วัดได้อากาศ, ไนโตรเจน
ประเภทการตรวจจับประเภทความร้อน
ช่วงการไหลสูงสุด1 ถึง 10 ลิตร/นาที5 ถึง 50 ลิตร/นาที10 ถึง 100 ลิตร/นาที20 ถึง 200 ลิตร/นาที50 ถึง 500 ลิตร/นาที
ช่วง ความดัน ใช้งาน-50 kPa ถึง 0.5 MPa-50 kPa ถึง 0.75 MPa
ทนต่อ ความดัน1.0 MPa
อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน0 ถึง 50°C
ความแม่นยำ *1, 2)±5% F.S.
ความสามารถในการทวนซ้ำ * 1)±1% F.S. (เชื่อมต่อกับ PF2A3□□), ±3% FS (เชื่อมต่อกับ PF2A2□□)
ลักษณะอุณหภูมิ±2%F.S. (15 ถึง 35 องศาเซลเซียส มาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส)
±3%F.S. (0 ถึง 50°C, อ้างอิง 25°C)
สเปค เอาต์พุต *3)เอาต์พุต สำหรับจอภาพอิมพีแดนซ์เอาต์พุตแรงดันอนาล็อก (ไม่ใช่เชิงเส้น) 1 kΩ ส่วนตรวจสอบ PF2A3□□ เอาต์พุต
เอาต์พุต อนาล็อกแรงดันไฟ เอาต์พุต 1 ถึง 5 V (ภายในช่วง อัตราการไหล ที่กำหนด)
ความแม่นยำ: ±5% F.S. ,อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ: 100 kΩ (อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต: 1 kΩ)
เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า 4 ถึง 20 mA (ภายในช่วง อัตราการไหล ที่กำหนด)
ความแม่นยำ: ±5% F.S. ,อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 300 Ωหรือน้อยกว่า (12 V DC),600 Ω หรือน้อยกว่า (24 V DC)
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V AC ± 10%
การใช้กระแสไฟฟ้า100 mA หรือน้อยกว่า110 mA หรือน้อยกว่า
สิ่งแวดล้อมตู้ป้องกันIP65
ช่วงอุณหภูมิใช้งานระหว่างการดำเนินการ: 0 ถึง 50°C,ระหว่างการจัดเก็บ: -25 ถึง 85 ° c (ไม่มีการแช่แข็งหรือควบแน่น)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC สำหรับ 1 ขั้นต่ำระหว่างเทอร์มินัลและตัว ตัวเสื้อ
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า50 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC วัดโดย เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) ระหว่างขั้วและตัว ตัวเสื้อ
การรับรองมาตรฐาน ฯลฯCE
น้ำหนัก *4)200 g240 g
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G)1/8, 1/43/81/2

*1) ความแม่นยำ รวมเมื่อรวมกับ PF2A2□□/3□□
*2) สามารถให้ส่วน ท่อเหล็ก แบบตรง 8 เท่าหรือมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ที่ด้าน IN ของ ผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้น ความแม่นยำ อาจผันผวน ±5% FS หรือมากกว่า
*3) วิธีการ เอาต์พุต จะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้น
*4) ไม่รวม สายนำไฟฟ้า (เพิ่ม 20 ก. สำหรับรุ่นที่มี เอาต์พุต อนาล็อก [เมื่อเลือก เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า หรือแรงดันไฟแล้ว])
*5) หน่วย อัตราการไหล อิงตาม 0°C และ 101.3 kPa
*6) ชิ้นส่วน เซนเซอร์ ทั้งหมดสอดคล้องกับ เครื่องหมาย CE
*7) สำหรับ มาตรฐาน อุปกรณ์สายไฟ และ เกลียว โปรดดูคู่มือการใช้งาน
*8) แม้ในการพยายามปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาจมีรอยขีดข่วนเล็ก ๆ รอยเปื้อนหรือการเปลี่ยนแปลงในสีและความสว่างของจอแสดงผล ฯลฯ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกัน

ขนาด

แบบรวม

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ของ PF2A710/750

ดรออิ้งบอกขนาด ของ PF2A710/750

หมายเลข ขาพินคอนเนคเตอร์ ของ PF2A710/750

หมายเลข ขาพินคอนเนคเตอร์ ของ PF2A710/750

ชื่อ ขาพิน

  • 1: DC (+)
  • 2: OUT2
  • 3: DC (–)
  • 4: OUT1
ดรออิ้งบอกขนาด ของ PF2A711/721/751

ดรออิ้งบอกขนาด ของ PF2A711/721/751

* สามารถจัดส่วนท่อตรงได้ 8 เท่าหรือมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ด้านเข้าของสวิตช์

สำหรับแอร์ แบบรีโมท / เซนเซอร์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ของ PF2A510/550

ดรออิ้งบอกขนาด ของ PF2A510/550

หมายเลข ขาพินคอนเนคเตอร์ ของ PF2A510/550

หมายเลข ขาพินคอนเนคเตอร์ ของ PF2A510/550

ชื่อ ขาพิน

  • 1:DC (+)
  • 2: เอาต์พุต NC / อนาล็อก
  • 3: DC (–)
  • 4: OUT

มิติข้อมูล สเปค เอาต์พุต ทั้งหมด

  • เอาต์พุต สำหรับหน่วยมอนิเตอร์เท่านั้น / A: 42 mm,B: 62 mm
  • เอาต์พุต มอนิเตอร์ + เอาต์พุต อนาล็อก / A: 52 mm,B: 72 mm
ดรออิ้งบอกขนาด ของ PF2A511/522/551

ดรออิ้งบอกขนาด ของ PF2A511/522/551

มิติข้อมูล สเปค เอาต์พุต ทั้งหมด

  • มอนิเตอร์ เอาต์พุต เท่านั้น / A: 48 mm,B: 62 mm
  • เอาต์พุต มอนิเตอร์ + เอาต์พุต อนาล็อก / A: 58 mm,B: 72 mm

* สามารถจัดส่วนท่อตรงได้ 8 เท่าหรือมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ด้านเข้าของสวิตช์

แผนภาพโครงสร้าง ของ ส่วนหน้าสัมผัส ของไหล / ส่วน เซนเซอร์

แผนภาพโครงสร้าง ของ PF2A710/750/PF2A510/550

แผนภาพโครงสร้าง ของ PF2A710/750/PF2A510/550

  • 1: อุปกรณ์เสริม/ วัสดุ ADC
  • 2: ซีล/ วัสดุ NBR
  • 3: ตาข่าย/ วัสดุ SUS
  • 4: ตัวเครื่อง/ วัสดุ PBT
  • 5: เซนเซอร์/ วัสดุ PBT
แผนภาพโครงสร้าง ของ PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551

แผนภาพโครงสร้าง ของ PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551

  • 1: อุปกรณ์เสริม/ วัสดุ ADC
  • 2: ซีล/ วัสดุ NBR
  • 3: ตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ/ วัสดุ PBT
  • 4: ตาข่าย/ วัสดุ SUS
  • 5: ตัวเครื่อง/ วัสดุ PBT
  • 6: เซนเซอร์/ วัสดุ PBT

หมายเหตุ

  • * อ้างถึงแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
  • * ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น
รหัสสินค้า
PF2A310-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ จำนวนจุด เอาต์พุต เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก
(mA)
แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว แสดง โครงสร้างในการป้องกัน สเปค หน่วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า ช่วง ความดัน กำหนด คะแนนช่วงการไหล
(ลิตร / นาที)
ประเภทของ เซนเซอร์ อุปกรณ์เสริม ตัวเลือก สเปคเอาท์พุท ความแม่นยำ
(%F.S.)
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE

฿ 7,715.45

FLOW SWITCH 1 ชิ้น 55 วัน [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมทตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN----2--[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%-ดิจิทัลIP40พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย--5.0 ถึง 525.0PF2A511/521/551--โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 2 เอาท์พุต±5% F.S.-ที่มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ ไหล ประเภท ของไหล อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน ทนต่อ ความดัน(MPa) 1
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PF2A310-A ในชุด สวิตช์การไหลดิจิตอลสำหรับอากาศ PF2A Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PF2A200-A4C
PF2A200-B
PF2A200-B4C
PF2A310-A-M
PF2A311-A
PF2A311-A-M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ จำนวนจุด เอาต์พุต เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก
(mA)
แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว แสดง โครงสร้างในการป้องกัน สเปค หน่วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า ช่วง ความดัน กำหนด คะแนนช่วงการไหล
(ลิตร / นาที)
ประเภทของ เซนเซอร์ อุปกรณ์เสริม ตัวเลือก สเปคเอาท์พุท ความแม่นยำ
(%F.S.)
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE

฿ 9,070.35

1 ชิ้น 55 วัน [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมทตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร----4--[24] 24±10%-ดิจิทัลIP40พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย--0.5 ถึง 525.0PF2A510/550/511/521/551-□-1สายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต (2 ม.)อุปกรณ์ติดตั้งตู้ / คอนเนคเตอร์ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์ (4 ชิ้น)NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 4 เอาต์พุต±5--

฿ 8,834.90

1 ชิ้น 55 วัน [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมทตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร----4--[24] 24±10%-ดิจิทัลIP40พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย--0.5 ถึง 525.0PF2A510/550/511/521/551-□-1สายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต (2 ม.)ฝาครอบป้องกันด้านหน้า + ติดตั้งที่พาแนลNPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 4 เอาต์พุต±5--

฿ 9,187.65

1 ชิ้น 55 วัน [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมทตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร----4--[24] 24±10%-ดิจิทัลIP40พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย--0.5 ถึง 525.0PF2A510/550/511/521/551-□-1สายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต (2 ม.)ฝาครอบป้องกัน ด้านหน้า + อุปกรณ์ติดตั้งตู้ / คอนเนคเตอร์ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์ (4 ชิ้น)NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 4 เอาต์พุต±5--

฿ 7,715.45

1 ชิ้น 55 วัน [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] แยกประเภทข้อต่อขั้วต่อตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / ชีพจร----2--[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%-ดิจิทัลIP40ยูนิต SI คงที่--5.0 ถึง 525.0PF2A511/521/551--โอเพ่นคอลเลคเตอร์ NPN 2 เอาท์พุต±5% F.S.--

฿ 7,715.45

1 ชิ้น 55 วัน [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมทPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร----2--[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%-ดิจิทัลIP40พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย--5.0 ถึง 525.0PF2A511/521/551--โอเพ่นคอลเลคเตอร์ PNP 2 เอาท์พุต±5--

฿ 7,715.45

1 ชิ้น 55 วัน [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] หน่วยมอนิเตอร์ชนิดรีโมทPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร----2--[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%-ดิจิทัลIP40ยูนิต SI คงที่--5.0 ถึง 525.0PF2A511/521/551--โอเพ่นคอลเลคเตอร์ PNP 2 เอาท์พุต±5--