1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งยูเนี่ยน "Y" เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 10-KGU ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG

ฟิตติ้งยูเนี่ยน "Y" เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 10-KGU ฟิตติ้งสแตนเลสแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 321.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· คุณลักษณะของสแตนเลสที่เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· SUS303 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· เหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิต CRT ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดง และยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่มีน้ำหรือน้ำเกลือกระเด็น
· เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมที่ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของวัสดุทองแดงและฝุ่นที่เกิดจากการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อลดระดับและแยกท่อในทิศทางเดียวกัน

ฟิตติ้งยูเนี่ยน "Y" เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน: รายละเอียดจำเพาะของ 10-KGU

ยูเนี่ยน ท่อต่างขนาด

ฟิตติ้งยูเนี่ยน "Y" เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KGU

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)รุ่นøD1บันทึก) ⌀D2หมายเหตุ)L1L2PQM1M2พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
(กรัม)
(a)(b)ยูรีเทน
4610-KGU04-0610.412.8351810.49.716174.26
6810-KGU06-0812.815.239.52012.811.71718.510.611
81010-KGU08-1015.218.54524.515.213.718.52117.718
101210-KGU10-1218.520.94927.518.516.1212228.427

หมายเหตุ) ⌀D1 และ ⌀D2 แสดงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
10-KGU04-06
10-KGU06-08
10-KGU08-10
10-KGU10-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 321.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 46

฿ 424.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 68

฿ 462.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน 810

฿ 513.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303+PBT การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด / ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยา บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 3
สี สีขาว สเปค ISO class: 5 สีปุ่มปลด สีขาว
สเปค ตามที่กำหนด N/A