1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อแบบกดสัมผัสเดียว ซีรีส์ KQ2, ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 ข้อ KQ2VD (ซีลหน้า)

ข้อต่อท่อแบบกดสัมผัสเดียว ซีรีส์ KQ2, ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 ข้อ KQ2VD (ซีลหน้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 103.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวมและถอดสายยาง
·กะทัดรัด น้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เพื่อแยกสาขา ออกเป็น 2 ทิศทาง ทีมุมฉาก กับเกลียวใน 2 ส่วนแต่ละชิ้นหมุนได้ 360°

[โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้ได้ (มม.) เกลียวเชื่อมต่อ [R] ปุ่มปลดวงรี (หน้า 70) กลม (หน้า 179)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้ได้ (นิ้ว) เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] ปุ่มปลดวงรี (หน้า 78) กลม (หน้า 191)

สเปค ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 ข้อ KQ2VD (ซีลหน้า)

ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 ข้อ : KQ2VD (ซีลหน้า) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 ข้อ : KQ2VD (ซีลหน้า)

ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 ข้อ : KQ2VD (ซีลหน้า) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 ข้อ : KQ2VD (ซีลหน้า)

ข้อต่อเกลียว : NPT

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้วข้อต่อเกลียว NPTรุ่นH (hex size)øD1ปลด
ขนาดปุ่ม
øD2L1L2L3AMPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2VD01-34□P114.297.16.79.513.419.318.240.935.513.313.42.21.92.522.8
ø5/321/8KQ2VD03-34□P114.298.27.71013.419.318.240.935.513.313.42.92.9323.1
ø3/161/8KQ2VD05-34□P114.299.18.41113.419.618.240.935.513.313.44.53.73.523.3
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้วข้อต่อเกลียว NPTรุ่นH (hex size)øD1บันทึก) øD2L1L2L3AMPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2VD01-34□P14.297.113.419.318.240.935.513.313.42.21.92.522.8
ø5/321/8KQ2VD03-34□P14.298.213.419.318.240.935.513.313.42.92.9323.1
ø3/161/8KQ2VD05-34□P14.299.113.419.618.240.935.513.313.44.53.73.523.3
ø1/41/8KQ2VD07-34□P14.2911.113.420.619.242.336.913.313.87.76.64.625.6
1/4KQ2VD07-35□P17.4611.113.420.622.445.537.413.313.87.76.64.635.4
3/8KQ2VD07-36□P2211.113.420.623.94738.913.313.87.76.64.653.4
ø5/161/4KQ2VD09-35□P1913.217.623.723.950.742.614.215.91611.2649.3
3/8KQ2VD09-36□P2213.217.623.724.951.743.614.215.91611.2663.4
1/2KQ2VD09-37□P28.5713.217.623.730.25746.614.215.91611.26113.5
ø3/81/4KQ2VD11-35□P2215.420.625.326.15849.915.619.223.419.3772.2
3/8KQ2VD11-36□P2215.420.625.326.15849.915.619.223.419.3771.2
1/2KQ2VD11-37□P28.5715.420.625.331.463.352.915.619.223.419.37119.3
ø1/23/8KQ2VD13-36□P28.5719.32730.53165.857.71722.343.834.39.6150.7
1/2KQ2VD13-37□P28.5719.32730.533.368.157.71722.343.834.39.6161.2

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

เกลียวเชื่อมต่อ : R

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.ข้อต่อเกลียว Rรุ่นH (hex size)øD1ปลด
ขนาดปุ่ม
øD2L1L2L3AMPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
XYไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2VD04-01□P1148.27.71013.419.317.640.335.113.313.42.92.9322
1/4KQ2VD04-02□P1178.27.71013.419.32143.736.113.313.42.92.9331.2
3/8KQ2VD04-03□P1218.27.71013.419.32345.738.113.313.42.92.9348.7
ø61/8KQ2VD06-01□P11410.49.71213.420.517.640.335.113.313.47.55.94.522.6
1/4KQ2VD06-02□P11710.49.71213.420.52143.736.113.313.47.55.94.531.8
3/8KQ2VD06-03□P12110.49.71213.420.52345.738.113.313.47.55.94.549.3
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.ข้อต่อเกลียว Rรุ่นH (hex size)øD1บันทึก) øD2L1L2L3AMPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2VD04-01□P148.213.419.317.640.335.113.313.42.92.9322
1/4KQ2VD04-02□P178.213.419.32143.736.113.313.42.92.9331.2
3/8KQ2VD04-03□P218.213.419.32345.738.113.313.42.92.9348.7
ø61/8KQ2VD06-01□P1410.413.420.517.640.335.113.313.47.55.94.522.6
1/4KQ2VD06-02□P1710.413.420.52143.736.113.313.47.55.94.531.8
3/8KQ2VD06-03□P2110.413.420.52345.738.113.313.47.55.94.549.3
ø81/8KQ2VD08-01□P1913.217.623.72147.842.614.215.91611.2652.4
1/4KQ2VD08-02□P1913.217.623.723.450.242.614.215.91611.2648.6
3/8KQ2VD08-03□P2113.217.623.724.451.243.614.215.91611.2660.4
1/2KQ2VD08-04□P2713.217.623.729.25645.614.215.91611.26100.4
ø101/4KQ2VD10-02□P2115.920.625.725.857.750.115.619.22720.37.570.6
3/8KQ2VD10-03□P2115.920.625.725.857.750.115.619.22720.37.569.5
1/2KQ2VD10-04□P2715.920.625.730.662.552.115.619.22720.37.5108.2
ø121/4KQ2VD12-02□P2618.525.228.929.16557.41721.63930.89125.8
3/8KQ2VD12-03□P2618.525.228.929.16557.41721.63930.89117.4
1/2KQ2VD12-04□P2718.525.228.931.967.857.41721.63930.89128.8

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2VD01-34AP
KQ2VD01-34AP1
KQ2VD01-34NP
KQ2VD01-34NP1
KQ2VD03-34AP
KQ2VD03-34AP1
KQ2VD03-34NP
KQ2VD03-34NP1
KQ2VD04-01AP
KQ2VD04-01AP1
KQ2VD04-01NP
KQ2VD04-01NP1
KQ2VD04-02AP
KQ2VD04-02AP1
KQ2VD04-02NP
KQ2VD04-02NP1
KQ2VD04-03AP
KQ2VD04-03AP1
KQ2VD04-03NP
KQ2VD04-03NP1
KQ2VD05-34AP
KQ2VD05-34AP1
KQ2VD05-34NP
KQ2VD05-34NP1
KQ2VD06-01AP
KQ2VD06-01AP1
KQ2VD06-01NP
KQ2VD06-01NP1
KQ2VD06-02AP
KQ2VD06-02AP1
KQ2VD06-02NP
KQ2VD06-02NP1
KQ2VD06-03AP
KQ2VD06-03AP1
KQ2VD06-03NP
KQ2VD06-03NP1
KQ2VD07-34AP
KQ2VD07-34NP
KQ2VD07-35AP
KQ2VD07-35NP
KQ2VD07-36AP
KQ2VD07-36NP
KQ2VD08-01AP
KQ2VD08-01NP
KQ2VD08-02AP
KQ2VD08-02NP
KQ2VD08-03AP
KQ2VD08-03NP
KQ2VD08-04AP
KQ2VD08-04NP
KQ2VD09-35AP
KQ2VD09-35NP
KQ2VD09-36AP
KQ2VD09-36NP
KQ2VD09-37AP
KQ2VD09-37NP
KQ2VD10-02AP
KQ2VD10-02NP
KQ2VD10-03AP
KQ2VD10-03NP
KQ2VD10-04AP
KQ2VD10-04NP
KQ2VD11-35AP
KQ2VD11-35NP
KQ2VD11-36AP
KQ2VD11-36NP
KQ2VD11-37AP
KQ2VD11-37NP
KQ2VD12-02AP
KQ2VD12-02NP
KQ2VD12-03AP
KQ2VD12-03NP
KQ2VD12-04AP
KQ2VD12-04AP-X35
KQ2VD12-04NP
KQ2VD13-36AP
KQ2VD13-36NP
KQ2VD13-37AP
KQ2VD13-37NP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
รูปทรง ปุ่มปล่อย สเปค ตามที่กำหนด

฿ 384.53

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 601/8NPT1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 468.39

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 601/8NPT1/82วงรีN/A

฿ 399.61

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 601/8NPT1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 487.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 601/8NPT1/82วงรีN/A

฿ 154.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 605/32NPT1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 468.39

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 605/32NPT1/82วงรีN/A

฿ 161.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 605/32NPT1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 487.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 605/32NPT1/82วงรีN/A

฿ 103.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 604R1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 468.39

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 604R1/82วงรีN/A

฿ 399.47

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 604R1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 487.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 604R1/82วงรีN/A

฿ 2,841.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 604R1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 483.87

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 604R1/42วงรีN/A

฿ 413.07

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 604R1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 503.61

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 604R1/42วงรีN/A

฿ 172.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 604R3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 522.19

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 604R3/82วงรีN/A

฿ 452.19

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 604R3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 547.35

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 604R3/82วงรีN/A

฿ 384.62

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 603/16NPT1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 468.39

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 603/16NPT1/82วงรีN/A

฿ 161.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 603/16NPT1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 487.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 603/16NPT1/82วงรีN/A

฿ 122.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 606R1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 404.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 606R1/82วงรีN/A

฿ 170.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 606R1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 514.06

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 606R1/82วงรีN/A

฿ 169.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 606R1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 169.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 606R1/42วงรีN/A

฿ 440.92

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 606R1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 178.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 606R1/42วงรีN/A

฿ 182.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 606R3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 549.68

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 606R3/82วงรีN/A

฿ 483.65

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 606R3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 588.39

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 606R3/82วงรีN/A

฿ 162.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 601/4NPT1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 170.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 601/4NPT1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 169.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 601/4NPT1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 434.28

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 601/4NPT1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 182.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 601/4NPT3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 477.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 601/4NPT3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 180.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 608R1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 479.94

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 608R1/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 103.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 608R1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 491.97

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 608R1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 103.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 608R3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 501.79

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 608R3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 198.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 608R1/22วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 543.46

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 608R1/22วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 186.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 605/16NPT1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 484.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 605/16NPT1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 472.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 605/16NPT3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 502.29

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 605/16NPT3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 501.03

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 605/16NPT1/22วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 545.65

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 605/16NPT1/22วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 202.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 6010R1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 539.07

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 6010R1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 204.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 6010R3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 103.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 6010R3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 122.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 6010R1/22วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 581.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 6010R1/22วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 202.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 603/8NPT1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 539.34

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 603/8NPT1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 507.21

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 603/8NPT3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 544.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 603/8NPT3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 523.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 603/8NPT1/22วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 574.97

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 603/8NPT1/22วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 208.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 6012R1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 586.91

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 6012R1/42วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 211.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 6012R3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 590.33

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 6012R3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 225.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 6012R1/22วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 225.00

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน [SUS303, SUS304] SUS303, SUS304[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง------ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 631.43

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 6012R1/22วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 594.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 601/2NPT3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 653.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 601/2NPT3/82วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 606.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 601/2NPT1/22วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 673.04

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 601/2NPT1/22วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ
ข้อศอก ข้อต่องอ คู่สากล