(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หนึ่งใน โรเลอร์ STEEL TUBE มาตรฐาน JIS ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โรเลอร์ ที่รองรับ สายพาน ที่ด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
R-1200 |
R-1400 |
R-1600 |
R-900 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท (มิลลิเมตร) | ความกว้างสายพาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,967.10 | JAPAN ROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | 139.8 | 1300 | 25 | 1200 | ||
฿ 14,773.55 | JAPAN ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 165.2 | 1530 | 30 | 1400 | ||
฿ 16,063.87 | JAPAN ROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | 165.2 | 1730 | 30 | 1600 | ||
฿ 6,121.94 | JAPAN ROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | 114.3 | 1000 | 20 | 900 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ประเภทเพลา | เพลา |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว | วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
เคลือบฉนวน | NA | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | สเตนเลส | ขับรถ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง