1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pias สำหรับ แผ่นเพลท พับกลาง ฝาครอบ สเตนเลส【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SA11 FASTENING

Pias สำหรับ แผ่นเพลท พับกลาง ฝาครอบ สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,758.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว M]6.3 "วัสดุ" เหล็กกล้า "รูติดตั้ง รูปทรง" ไม่มี "กระบวนการเตรียมผิว" ไตรวาเลนท์สีขาว

รหัสสินค้า
HXPSNDHMB-ST3W-M6.3-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,758.64

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 6.3 ความยาว L (มม.) 35 รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน
รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน แม่มด วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
รูปทรง เพิ่มเติม Flanged หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXPSNDHMB-ST3W-M6.3-35 ในชุด Pias สำหรับ แผ่นเพลท พับกลาง ฝาครอบ สเตนเลส