(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน] 3.1 / 3.6 / 4.1 / 4.6 / 5.2 / 6.2 / 8.2 / 10.2 / 12.2
[วัสดุ] ฟิล์มโพลีเอมายด์ Kapton
[สี] สีน้ำตาล (โปร่งแสง)
[อุณหภูมิใช้งาน] -269 °C ถึง 400 °C
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
KK-0305-01 |
KK-0465-01 |
KK-0508-01 |
KK-0609-01 |
KK-0812-01 |
KK-1015-01 |
KK-1218-01 |
KK-3606-01 |
KK-4607-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.05 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.1 | 5.4 | ||
฿ 7.05 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.1 | 6.5 | ||
฿ 7.60 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.2 | 8 | ||
฿ 8.15 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6.2 | 9.5 | ||
฿ 10.90 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8.2 | 12 | ||
฿ 26.26 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10.2 | 15 | ||
฿ 12.53 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12.2 | 18 | ||
฿ 7.05 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3.6 | 6 | ||
฿ 7.60 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.6 | 7.2 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | NA | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.125 | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
วัสดุ เรซิ่น | PI (โพลีไอไมด์) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง