1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปสเซอร์ PBT (ชนิดหกเหลี่ยม) BSZ-E/BSZ-WE (รหัสสินค้า)

HSK RESIN SPACER

สเปสเซอร์ PBT (ชนิดหกเหลี่ยม) BSZ-E/BSZ-WE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวที่กำหนด (M)] 3
โครงสร้างหลัก
[วัสดุ] Duranex (PBT) ส่วนผสมของเกรด #2016 และ 3226
[สี] สีขาวอมเทา
[อุณหภูมิการอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน] BSZ-E: 1.82 Mpa,140°C / BSZ-WE: 1.82 Mpa,110°C (กาว)
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (วัสดุ)
สกรูเกลียวนอก
[วัสดุ] ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ที่มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การรักษา] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)

รหัสสินค้า
BSZ-310E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 16.13

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หกเหลี่ยม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวนอก รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวใน
เบอร์ประแจ B(มิลลิเมตร) 5.5 ความยาว L(มิลลิเมตร) 10 วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว NA ประเภท เสา ตัน สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ
สิ้นสุดการนำร่อง NA รู ช่องระบายก๊าซ NA รายละเอียดวัสดุ Duranex (PBT)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSZ-310E ในชุด สเปสเซอร์ PBT (ชนิดหกเหลี่ยม) BSZ-E/BSZ-WE