(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ขนาดเกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3/4/5/6/8/10/12
[ ไททาเนียม บริสุทธิ์ ]
ความถ่วงจำเพาะ ประมาณ 60% ของ สเตนเลส อีกทั้งยัง ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทนต่อน้ำทะเล
เนื่องจาก ไททาเนียม ไม่เป็นแม่เหล็ก จึงสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการคุณสมบัติ ไม่เป็นแม่เหล็ก เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
BW-0306-05B |
BW-0307-05B |
BW-0308-05B |
BW-0408-05B |
BW-0410-08B |
UMW-0308-05 |
UMW-0410-08 |
UMW-0512-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ทองเหลือง | อ อะลูมิเนียม | 3.3 | 6 | 3 | 0.5 | - | อะโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ทองเหลือง | อ อะลูมิเนียม | 3.3 | 7 | 3 | 0.5 | - | อะโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ทองเหลือง | อ อะลูมิเนียม | 3.3 | 8 | 3 | 0.5 | - | อะโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 20.20 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ทองเหลือง | อ อะลูมิเนียม | 4.5 | 8 | 4 | 0.5 | - | อะโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 20.20 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ทองเหลือง | อ อะลูมิเนียม | 4.5 | 10 | 4 | 0.8 | - | อะโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 5.97 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สเตนเลส | NA | 3.3 | 8 | 3 | 0.5 | SUS316 | NA | ||
฿ 7.05 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สเตนเลส | NA | 4.5 | 10 | 4 | 0.8 | SUS316 | NA | ||
฿ 7.60 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สเตนเลส | NA | 5.5 | 12 | 5 | 0.8 | SUS316 | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง