(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 15A/20A/25A/32A/40A/50A/65A/80A/100A/125A/150A/200A
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) | ขนาดที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.74 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 15A | ||
฿ 99.16 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 20A | ||
฿ 106.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 25A | ||
฿ 118.45 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 32A | ||
฿ 126.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 40A | ||
฿ 135.94 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 50A | ||
฿ 155.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 65A | ||
฿ 169.11 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 80A | ||
฿ 216.75 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 100A | ||
฿ 313.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 125A | ||
฿ 338.57 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 150A | ||
฿ 69.61 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5/16 | 15A | ||
฿ 73.83 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5/16 | 20A | ||
฿ 75.64 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5/16 | 25A | ||
฿ 71.23 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5/16 | 32A | ||
฿ 104.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5/16 | 50A |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง