• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Vertical Handle ISK-42P0/42S0

Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Vertical Handle ISK-42P0/42S0

[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt Size] M8
[Arm Height] 54 mm
[Arm Length] 63 mm
[Stroke] 3.0 mm
[Tightening Force] 2,000 N

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

ISK-42P0

 
Part Number
ISK-42P0
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ISK-42P0 in the Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Vertical Handle ISK-42P0/42S0 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISK-42P0 ในชุด Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Vertical Handle ISK-42P0/42S0