(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรูอินเสิร์ทที่สามารถสวมและถอดออกได้อย่างง่ายดายและราบรื่น
[คุณสมบัติ]
· สกรูอินเสิร์ทแบบพร้อมใช้งาน สามารถใช้กับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วได้
· ร่องสำหรับสุ่มตัวอย่างช่วยให้ไม่จำเป็นต้องออกแรงดึง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้วัสดุฐานเสียหาย
[การใช้งาน]
· สำหรับการเสริมแรงวัสดุ เช่น อลูมิเนียมและพลาสติก ซึ่งเกลียวในมีความแข็งแรงต่ำ
· สามารถลดน้ำหนักได้ เนื่องจากสามารถใส่ลงในวัสดุฐานที่มีแนวโน้มว่าสกรูเกลียวในจะแตกได้
· สำหรับการป้องกันการสั่นสะเทือนและการเสริมแรงของจุดที่มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องยนต์ของยานพาหนะหรือรถจักรยานยนต์
· การซ่อมแซมและการขึ้นรูปเกลียวในที่แตกหัก ชำรุด แตกละเอียดใหม่
รหัสสินค้า |
---|
RTNM3-1D |
RTNM3-1.5D |
RTNM3-2D |
RTNM4-1D |
RTNM4-1.5D |
RTNM4-2D |
RTNM5-1D |
RTNM5-1.5D |
RTNM5-2D |
RTNM6-1D |
RTNM6-1.5D |
RTNM6-2D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ใช้เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 490.09 | KSC INSERT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 3 | 1D | 0.5 | 3.80 to 4.35 | 3.1 | ||
฿ 490.09 | KSC INSERT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 3 | 1.5D | 0.5 | 3.80 to 4.35 | 3.1 | ||
฿ 490.09 | KSC INSERT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 3 | 2D | 0.5 | 3.80 to 4.35 | 3.1 | ||
฿ 490.09 | KSC INSERT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 4 | 1D | 0.7 | 5.05 to 5.60 | 4.2 | ||
฿ 471.90 | KSC INSERT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 4 | 1.5D | 0.7 | 5.05 to 5.60 | 4.2 | ||
฿ 471.90 | KSC INSERT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 4 | 2D | 0.7 | 5.05 to 5.60 | 4.2 | ||
฿ 490.09 | KSC INSERT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 5 | 1D | 0.8 | 6.20 to 6.80 | 5.2 | ||
฿ 471.90 | KSC INSERT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 5 | 1.5D | 0.8 | 6.20 to 6.80 | 5.2 | ||
฿ 521.42 | KSC INSERT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 5 | 2D | 0.8 | 6.20 to 6.80 | 5.2 | ||
฿ 471.90 | KSC INSERT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 6 | 1D | 1.0 | 7.40 to 7.95 | 6.3 | ||
฿ 457.15 | KSC INSERT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 6 | 1.5D | 1.0 | 7.40 to 7.95 | 6.3 | ||
฿ 471.90 | KSC INSERT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 6 | 2D | 1.0 | 7.40 to 7.95 | 6.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู เม็ดมีด | วัสดุ | SUS304 | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | โลหะเบา / เหล็กหล่อ / เรซิ่น ทั่วไป | รอยบาก | มี | รูปทรง | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง