(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความหนา - 10 มม.
· ความเร็วอากาศมาตรฐาน - 2.5 m/s
· วัสดุ - โพลีเอสเตอร์, โมดาอะคริลิค
· ไม่ติดไฟ
· เหมาะสำหรับใช้ปรับปรุงคุณภาพอากาศจากภายนอก และใช้กรองขั้นต้น
· ทำความสะอาดได้หลายครั้ง และนำไปรีไซเคิลได้อย่างง่ายดาย
· ขนาด (มม.)...500 x 500
ชนิด | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนไฟ | อุณหภูมิขณะใช้งาน | 80°C หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วลม มาตรฐาน | 2.5 ม./วินาที | วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ โมดาคริลิก | ความหนา | 10mm |
ขนาด | 500×500mm | JAN Code | 4548745453843 | ประสิทธิภาพการรวบรวมโดยเฉลี่ย | 73% |
หมายเหตุ | PS300 | ปริมาณ | 2 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PC-12 ในชุด แผ่นกรองอากาศ (สำหรับรีไซเคิลทั่วไป) EA997PC-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง