(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดา
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ℃ถึง 120 ℃
· วัสดุ- ล้อ:เหล็กกล้าหล่อ ข้อต่อฟิตติ้ง:เหล็กกล้า
· ล้อ พร้อม หัวฉีด จาระบี
· สเปค:ยึดอยู่กับที่
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง:125 x 35 มม
· พิกัดน้ำหนัก:200 กก
·ความสูงโดยรวม:150 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986N-125 ในชุด ลูกล้อ (เหล็กยึด ยึด / ล้อ เหล็กกล้า) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 125 × 35 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง