1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย สลักเกลียว รูหกเหลี่ยม [ สเตนเลส]EA949MB-4

BOLT SET

คลองเลื่อย สลักเกลียว รูหกเหลี่ยม [ สเตนเลส]EA949MB-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,354.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส
· เกลียว พิทช์ หยาบ
·ขนาด เคส - 205 × 145 × 40 มม <คลองเลื่อย (ปริมาณต่อหน่วย)> M4 x 6 (100), M4 x 8 (80) M4 x 10 (60), M4 x 12 (120) M4 x 15 (100 ), M4 x 20 (80) M4 x 25 (60)

รหัสสินค้า
EA949MB-4 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,354.00

฿ 3,239.17

BOLT SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949MB-4 ในชุด คลองเลื่อย สลักเกลียว รูหกเหลี่ยม [ สเตนเลส]EA949MB-4