• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hexagonal Head Fully Threaded Bolt EA949HB-84【28 Pieces Per Package】

Hexagonal Head Fully Threaded Bolt EA949HB-84

【Product Specifications】
・Material-Iron
・Unichrome plating
・Dim.…M8 x 30
・Qty. per unit…28

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949HB-84

Part Number
EA949HB-84
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

28 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949HB-84 in the Hexagonal Head Fully Threaded Bolt EA949HB-84 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HB-84 ในชุด Hexagonal Head Fully Threaded Bolt EA949HB-84

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)