(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
・วัสดุ-ฟลูออโรเรซิ่น
・อุณหภูมิขณะใช้งานสูงสุด-260°C
・ความดันขณะใช้งาน (อุณหภูมิปกติ)
· ลักษณะเฉพาะ-เป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม รวมถึงมีความทนทานต่อสารเคมี การเกาะติดได้ดี
· OD x ID: 10 x 8 mm
・ความยาว...5 ม.
・ความดัน (MPa)...0.8
ชนิด | แบบตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 10 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน/ ฟลูออโรโพลิเมอร์ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | JAN Code | 4548745313086 |
รายละเอียด วัสดุ | PTFE | รายละเอียดจำเพาะ | ไม่เป็นกาว เป็นฉนวนไฟฟ้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125FC-10A ในชุด [PTFE] ท่อฟลูออโรเรซิ่น EA125FC-10A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง