1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง แนวตั้ง โคแอ็กเชียล ซีรีส์ VXHSL

4TC

ระบบไฟส่องสว่าง แนวตั้ง โคแอ็กเชียล ซีรีส์ VXHSL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 76,275.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ส่องสว่าง โคแอ็กเชียล ขนาดเล็กที่มีความสม่ำเสมอดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·แสงสามารถสะท้อนออกจาก ชิ้นงาน แบนได้โดยการฉายรังสีจาก แกน เดียวกับกล้องเพื่อทำให้วัตถุที่ตรวจจับมีความ ขาตั้ง
·ตัว ระบบไฟส่องสว่าง มีขนาดกะทัดรัด แต่มีพื้นที่ฉายรังสีที่มีประสิทธิภาพกว้าง
·ต้อง ใช้ ตัวควบคุม พาวเวอร์ซัพพลาย แยกต่างหาก VS-24 ซีรี่ส์และ สายไฟ ต่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องประมวลผลภาพ ทุกประเภท การ จัดตำแหน่ง LCD การจัดตำแหน่ง PCB กระจกโลหะและการตรวจสอบ เวเฟอร์
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการเคลือบ มันวาว โลหะและกระจกและสำหรับชิ้นงานที่มีกระจกเงา

รหัสสินค้า
VXHSL-575W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 76,275.56

4TC 1 ชิ้น 12 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แบบเหลี่ยม เปล่งสี ขาว
ทิศทางการฉายรังสี โคแอ็กเชียล แนวตั้ง แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี การปล่อยออกของผิว
ความกว้าง (ช่วง)(มิลลิเมตร) 100.1 ถึง 150 กว้าง(มิลลิเมตร) 115 ความยาว (ช่วง)(มิลลิเมตร) 100.1 ถึง 150
ความยาว L(มิลลิเมตร) 104 ความจุสูงสุด (ช่วง)(W) 20.1 ถึง 30 การใช้พลังงาน(W) 22
ความยาว (ช่วง)(มิลลิเมตร) 70.1 ถึง 100 ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 90

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXHSL-575W ในชุด ระบบไฟส่องสว่าง แนวตั้ง โคแอ็กเชียล ซีรีส์ VXHSL