(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M] 5
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี (เปลือย)
รหัสสินค้า |
---|
HXNSF-SUS-M5-16 |
HXNSFB-SUS-M5-19 |
HXNSFB-SUS-M5-25 |
HXNSFB-SUS-M6-19 |
HXNSFB-SUS-M6-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | รูปทรง รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,838.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 16 | [N/A] ไม่ | ||
฿ 6,184.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 19 | - | ||
฿ 7,782.97 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 25 | [N/A] ไม่ | ||
฿ 9,686.71 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 19 | - | ||
฿ 11,069.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 25 | [N/A] ไม่ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง