(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]3, 4
[วัสดุ] เหล็กกล้า · สเตนเลส
[การประมวลผล พื้นผิว]สีโครเมตที่ไม่ใช่โครเมี่ยม (การชุบสังกะสี), สีที่ไม่ใช่โครเมี่ยม (การชุบสังกะสี) สีดำ, การชุบโครเมี่ยมสีขาว, สีดำที่ไม่ใช่โครเมี่ยม, สีดำไตรวาเลนต์, สีขาวไตรวาเลนต์, การชุบโครเมตแบบสว่าง, การชุบโครเมต, โครเมตดำ, การชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, เคลือบสแตนเลส, เคลือบสแตนเลสไตรวาเลนท์, ชุบน้ำตาลเยอรมัน, สีดำ
รหัสสินค้า |
---|
CSPTRH-ST3B-TP4-30 |
CSPTRH-ST3W-TP4-30 |
CSPTRHA-ST3W-TP4-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,778.32 | FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,482.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,428.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | แตะแน่น | ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | มัด |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง