1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์แบบนิ้วความยาวมาตรฐาน

คัตเตอร์แบบนิ้วความยาวมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 174.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

สกรู เหล็ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการก่อสร้างและฮาร์ดแวร์
[คุณสมบัติ]
· สกรู ที่ไม่มี หัว และเป็น เกลียว ทั้งหมด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้ เกลียว โบลท์ ใหญ่ ( สกรู ยาว) ได้โดยการฝังปลายด้านหนึ่งใน คอนกรีต
· สามารถใช้ เกลียว โบลท์ เล็ก ( สกรู ยาว) สำหรับ เครื่องมือ เช่นกัน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถกำหนดความยาวของ สกรู ได้จนกว่าจะใช้งาน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่ หัว ไม่สะดวก
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่ไม่มีปัญหากับ น็อต ทั้งสองด้าน
· เหมาะสำหรับเมื่อต้องใช้ สกรู ที่ยาวมาก

รหัสสินค้า
ALNHTSC-ST-M42
ALNHTSC-STAY-M18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) การรักษา พื้นผิว _

฿ 754.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1042-

฿ 174.48

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -18ชุบสังกะสี ร้อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 285 รูปทรงพื้นฐาน ทำ เกลียว สมบูรณ์ วัสดุ เหล็กกล้า
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ