1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตกแต่งเรซิ่น UF สีขาว ชนิด P

FASTENING

สกรูตกแต่งเรซิ่น UF สีขาว ชนิด P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

มักใช้เป็นตะปูควงเรซิ่น
[คุณสมบัติ]
・ สกรูทำจากเหล็กและสแตนเลส
・ น้ำหนักเบา ลดต้นทุนได้ถึงประมาณ 1/3 ถึง 1/10 เมื่อเทียบกับสินค้าโลหะกราวด์ทั่วไป
・ ทนความร้อนดีเยี่ยมที่ 110°C
・ ค่ากำหนดเกลียว: M4
・ วัสดุ: ปุ่มบิด: ยูเรียเรซิ่น (ยูเรียเรซิ่น / เรซิ่น UF), สกรู: สแตนเลส
・ กระบวนการชุบผิว: ไม่มี
[การใช้งาน]
・ ติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับระบบไฟส่องสว่าง
・ อุปกรณ์แสดงผลต่างๆ
・ อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องจักรทั่วไป, อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
CSPURH-SUS-M4-10 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 12.08

฿ 6.37

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 4 ความยาว L(มิลลิเมตร) 10 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.7
รูปทรง รายละเอียด ยูเรีย รูปทรง รูติดตั้ง LH ( หัว บรรทัด) รูปทรงพื้นฐาน สลักเกลียว กระชับมือ
วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) ขนาดที่ ขนาดเกลียว 4.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPURH-SUS-M4-10 ในชุด สกรูตกแต่งเรซิ่น UF สีขาว ชนิด P