(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 4 5 6 8 10
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ชุบ / ไตรวาเลนท์สีดำ / ไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบยูนิโครม / ชุบโครเมี่ยม / โครเมี่ยมสีดำ / ชุบนิกเกิ้ล / ชุบโครเมี่ยม / โคบอลต์ดีบุก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,490.32 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 4 | 14 | 0.7 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,783.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 22 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,889.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,211.35 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 22 | 1.25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,333.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 22 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8.87 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 22 | 0.8 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 38.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 60 | 1.5 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 43.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 65 | 1.5 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2,333.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | 5 | 22 | 0.8 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,520.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | 6 | 30 | 1 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,922.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 22 | 0.8 | - | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,068.90 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 22 | 0.8 | - | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,783.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 22 | 0.8 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,333.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | 5 | 22 | 0.8 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่า SWCH | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง