1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบปลายสกรู

ฝาครอบปลายสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • นี่เป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันสกรู
[คุณสมบัติ]
· เพียงครอบบนปลายสกรูหรือสิ่งที่คล้ายกัน หรือส่วนหัวของโบลท์หกเหลี่ยม
· [ค่ากำหนด] 3/4/5/6/10/16/22
· [วัสดุ] เรซิ่น
[การใช้งาน]
· สำหรับการป้องกันการบาดเจ็บ มาตรการความปลอดภัย และการป้องกันสกรู

รหัสสินค้า
SDC-PCPCB-M3-5SALE
SDC-PCPCB-M4-15SALE
SDC-PCPCB-M5-10SALE
SDC-PCPCB-M6-10SALE
SDC-PCPCB-M6-20SALE
SDC-PCPCB-M10-15
SDC-PCPCB-M16-20SALE
SDC-PCPCB-M22-30
SDC-PCPCW-M3-10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) วัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) ความยาว
(มิลลิเมตร)
สี ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางรู

฿ 16.21

฿ 2.57

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3KOBASOL SH-10835สีดำ2.5

฿ 4.35

฿ 3.32

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4KOBASOL SH-108415สีดำ3.5

฿ 7.62

฿ 2.86

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5KOBASOL SH-108510สีดำ4.5

฿ 7.96

฿ 3.18

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6SH1075SK-N610สีดำ5.5

฿ 39.01

฿ 1.18

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6KOBASOL SH-108620สีดำ5.5

฿ 7.43

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10KOBASOL SH-1081015สีดำ8.5

฿ 13.51

฿ 6.37

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16KOBASOL SH-1081620สีดำ14

฿ 29.72

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 22KOBASOL SH-1082230สีดำ20

฿ 3.99

฿ 3.59

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3KOBASOL SH-108310สีขาว2.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยขาย จำนวนน้อย (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)