1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตาข่ายโลหะเจาะ (สแตนเลส) EA952B-121

NET

ตาข่ายโลหะเจาะ (สแตนเลส) EA952B-121
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,913.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ: สแตนเลส (SUS304)
· ขนาด: 500 × 500 มม
· เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 2 มม
· ระยะ พิทช์: 3 มม
·ความหนา: 1.0 มม

รหัสสินค้า
EA952B-121
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,913.74

NET 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 500×500mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2mm ความหนา 1.0mm
พิตช์ 3mm รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรู 2 มม (สเตนเลส)