1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดชนิดกดด้านล่าง NO.82 (รหัสสินค้า)

KAKUTA

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,172.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ปีกนก จับลงด้านล่างแบบยึดตามหน้าแปลน
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งด้านข้างได้
· สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ด้วยแรง 1.0 kN โดยใช้ลักษณะของ แคลมป์ปีกนก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบอื่นๆ และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับงานไม้และ DIY

รหัสสินค้า
NO.82
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,172.13

KAKUTA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 1000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (SPCC)
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M6 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500 ถึง 2279 ความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) 183
ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) 225 ความกว้างสูงสุด(มิลลิเมตร) 38 JAN Code 4580455760316

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.82 ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดด้านล่าง NO.82