(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่รวมตัวกรองอากาศตัวควบคุมอากาศและเครื่องอัดอากาศเข้าด้วยกัน
· รูปทรง แบบเหลี่ยม อัจฉริยะ น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
·เครื่องควบคุมนี้มาพร้อมกับเครื่องวัดความดันมาตรฐานและมีการออกแบบที่สะอาดโดยมีส่วนที่ยื่นออกมาเล็กน้อยบนพื้นผิวหลัก
การบำรุงรักษาสูงเนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ และถอดง่าย
การใช้ประโยชน์:
·การทำให้บริสุทธิ์ด้วย อากาศอัด และการควบคุม ความดัน โดยใช้ สารหล่อลื่น กับเครื่อง ปั๊มลม อากาศ
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05:: 0.83 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | RC1 / 8 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ กรอง | 5μm | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศที่สะอาดและแห้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.93 | กลไก บรรเทา | ไม่ | ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) |
ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ(cm³) | 15 | ก๊อกระบายออก | คู่มือ | เกจวัดความดัน | ด้วย เกจวัดความดัน ชนิด แบบเหลี่ยม |
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 144 | สเปค | พร้อมขา เหล็กยึด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFRL2-06 ในชุด อุปกรณ์ควบคุม อากาศ SFRL2 ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง