1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตัวหนอนหัวจมหกเหลี่ยม ปลายแบน ขนาดเป็นนิ้ว

สกรูตัวหนอนหัวจมหกเหลี่ยม ปลายแบน ขนาดเป็นนิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เกลียวมาตรฐานหน่วยนิ้ว คุณสามารถซื้อได้ตั้งแต่ชิ้นเดียว ดังนั้นจึงสะดวกมากสำหรับจำนวนเล็กน้อย

รหัสสินค้า
IN05.00832.010
IN05.02020.030
IN05.02020.050
IN05.02020.060
IN05.02028.030
IN05.02518.040
IN05.02518.050
IN05.02518.060
IN05.03016.050
IN05.03016.060
IN05.03024.040
IN05.04013.050
IN15.00440.010
IN15.00632.015
IN15.00632.025
IN15.00632.030
IN15.00832.010
IN15.00832.015
IN15.00832.025
IN15.00832.030
IN15.01032.025
IN15.01032.030
IN15.02020.040
IN15.02518.030
IN15.02518.050
IN15.02518.100
IN15.03016.040
IN15.03016.050
IN15.03016.060
IN15.03016.100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท เกลียว วัสดุ การรักษา พื้นผิว _ ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) ความยาว L
(นิ้ว)
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) จำนวนสัน เกลียว

฿ 55.74

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าผสมเคลือบผิวแบล็คออกไซด์หมายเลข 81/8-32

฿ 43.81

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าผสมเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1/43/8-20

฿ 55.74

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 6 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าผสมเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1/45/8-20

฿ 65.91

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าผสมเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1/43/4-20

฿ 44.52

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียด[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าผสมเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1/43/8-28

฿ 55.74

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าผสมเคลือบผิวแบล็คออกไซด์5/161/2-18

฿ 77.81

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าผสมเคลือบผิวแบล็คออกไซด์5/165/8-18

฿ 86.71

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าผสมเคลือบผิวแบล็คออกไซด์5/163/4-18

฿ 97.55

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 10 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าผสมเคลือบผิวแบล็คออกไซด์3/85/8-16

฿ 119.23

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าผสมเคลือบผิวแบล็คออกไซด์3/83/4-16

฿ 86.71

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียด[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าผสมเคลือบผิวแบล็คออกไซด์3/81/2-24

฿ 195.10

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าผสมเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1/25/8-13

฿ 190.84

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivatedหมายเลข 41/8A2-5040

฿ 119.61

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivatedหมายเลข 63/16A2-5032

฿ 142.06

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivatedหมายเลข 65/16A2-5032

฿ 94.84

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivatedหมายเลข 63/8A2-5032

฿ 124.65

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 10 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivatedหมายเลข 81/8A2-5032

฿ 78.97

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivatedหมายเลข 83/16A2-5032

฿ 97.94

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivatedหมายเลข 85/16A2-5032

฿ 68.52

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivatedหมายเลข 83/8A2-5032

฿ 87.87

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียด[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivatedหมายเลข 105/16A2-5032

฿ 68.58

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 55 วัน 10รวม UNF ที่ ละเอียด[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivatedหมายเลข 103/8A2-5032

฿ 196.26

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivated1/41/2A2-5020

฿ 100.26

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 9 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivated5/163/8A2-5018

฿ 563.61

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 55 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivated5/165/8A2-5018

฿ 400.65

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivated5/161A2-5018

฿ 256.26

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 10 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivated3/81/2A2-5016

฿ 624.39

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivated3/85/8A2-5016

฿ 870.97

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivated3/83/4A2-5016

฿ 579.48

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 10 วัน 10UNC เกลียวนิ้วหยาบ[สเตนเลส] สแตนเลส A2Passivated3/81A2-5016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน สกรูตัวหนอน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน บันทึก มาตรฐาน: ANSI B18.3