(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ MN4GA1/2R ใหม่พัฒนาจากแนวคิดของซีรีส์ 3G/4G
[สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม]
· ยอมรับกำลังวัตต์แบบต่อเนื่อง (ชนิดโซลินอยด์เดี่ยว) ใช้ตัวขับแบบใหม่
· ลดการใช้พลังงาน
[ความปลอดภัย]
· การป้องกันการทำงานผิดพลาดด้วยตนเอง (อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยตัวเองจะมีฝาครอบป้องกัน)
· หยุดปัญหาการทำงานผิดปกติ (ฐานรองโลหะ, วาล์วป้องกันการปล่อยแรงดันที่ผิดปกติของบล็อคเรซิ่นซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน)
· การป้องกันปัญหาจากสิ่งแปลกปลอม
[มีความน่าเชื่อถือ]
· การเลื่อนน้อย·ตระหนักถึงการใช้งานระยะยาว
· การตอบสนองการหลุดออกที่ดีขึ้น
[สะดวกในการใช้]
· คอนเนคเตอร์สายไฟที่ใช้ร่วมกันในแนวนอน
· ใช้โรตารี่คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
N4GA240R-C6-[1,2,3,4,7,8] |
N4GA240R-C6-[B,BN,E00,E01J,E01,E02J,E02,E03J,E03,E0N,E0,E1,E2N,E2,E3,E20,E21J,E21,E22J,E22,E23J,E23]-[1,2,3,4,7,8] |
N4GA240R-C8-[1,2,3,4,7,8] |
N4GA240R-C8-[B,BN,E00,E01J,E01,E02J,E02,E03J,E03,E0N,E0,E1,E2N,E2,E3,E20,E21J,E21,E22J,E22,E23J,E23]-[1,2,3,4,7,8] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | φ6 | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | φ6 | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | φ8 | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | φ8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | หน่วยสำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | จำนวนโซลินอยด์ | คู่ |
ประเภทการสลับ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ชนิดพอร์ตท่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) | 40 ถึง 80 | การต่อท่อ | ท่อตรง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ |
ประเภทซีล | ซีล นุ่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง