1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อลดเสียงรบกวน (ล้อยางล้อไนลอน) คุณสมบัติยางสีเทา / หมุนได้อย่างอิสระ

ลูกล้อลดเสียงรบกวน (ล้อยางล้อไนลอน) คุณสมบัติยางสีเทา / หมุนได้อย่างอิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 934.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

·การหมุนและการจัดการที่ราบรื่นและสะดวกสบายเป็นพิเศษทำได้โดยใช้โครงสร้าง "DRS" ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราและ สเปค ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่
· สเปค ล้อ สีเทาซึ่งเครื่องหมายยางไม่ ขาตั้ง
·เป็น ลูกล้อ ทดแทนสำหรับรถบรรทุกมือ
·เนื่องจากมันเงียบจึงเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่สาธารณะ

รหัสสินค้า
TYPGJ-100BK
TYPGJ-130BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 934.61

CASTERS FOR PLATFORM TRUCK 1 ชิ้น 1 วัน 14410067(74)67(74)95951003291024989999254884466-4957

฿ 1,121.23

CASTERS FOR PLATFORM TRUCK 1 ชิ้น 1 วัน 17713075(82)75(82)1051051304011132.64989999254907466-4965

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุ ล้อ ล้อ ยาง ไนล่อน สีเทา ลักษณะ ล้อ ไม่
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง สเปค ชนิดของ แผ่นเพลท / สเปค ลดเสียง / ประเภทการเคลื่อนที่ฟรี
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1 ชิ้น