1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ พื้น ต่ำประเภทฟรี ล้อ MC ไนล่อน

SAMSONG

ลูกล้อ พื้น ต่ำประเภทฟรี ล้อ MC ไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ล้อที่มีความทนทานสูงล้อที่มีความแข็งแรงสูงและมีความทนทานสูงสำหรับงานหนัก

รหัสสินค้า
TP9520-MC-NYL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

SAMSONG 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 78 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 220.01 ถึง 320.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 294 วัสดุ ล้อ MC ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 55(65) ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 55(65) เบาะนั่ง A × B(มิลลิเมตร) 82 × 82
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 50 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 32 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 9.5 การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ ชุบสังกะสีสีดำ หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1
รหัสการสั่งซื้อ 763-0344 มวล(กิโลกรัม) 0.58