(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●ปลาย เป็นแบบตัวยู
รหัสสินค้า |
---|
KC-FA200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,054.00 | CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท ความตึง | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ไม่ | ความยาวของมือจับ | มาตรฐาน | ปลาย อุปกรณ์เสริม | ไม่ |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 48 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 155 | ดึง ความดัน(กิโลนิวตัน) | 3.2 |
ปริมาณ(หน่วย) | 1 | JAN Code | 4562127182879 | รหัสการสั่งซื้อ | 120-2774 |
มวล(ก.) | 215 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC-FA200 ในชุด แคลมป์ดึง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง